Wir wissen, wie wichtig eine ununterbrochene Betriebszeit ist. Für den Erfolg Ihres Unternehmens müssen Ihre Lastwagen schließlich auf der Straße bleiben. Aus diesem Grund benötigen Sie die resistentesten, zuverlässigsten und strapazierfähigsten Motoren, die auf dem Markt erhältlich sind.
Cummins bietet Lösungen für alle Kunden mit mittelschweren Fahrzeugen, vom Diesel V5.0™, B6.7™ und L9™ bis zu den mit Erdgas betriebenen, fast emissionsfreien Cummins Westport B6.7N- und L9N-Motoren.
Cummins-Motoren für mittelschwere Lkw wurden über mehr als 30 Jahre getestet und geprüft. Es ist also kein Wunder, dass sie mehr Lastwagen als jeder andere Motor in Nordamerika zum Laufen bringen. Mit der Erfolgsbilanz der konkurrenzlosen MidRange-Reihe von Cummins kann niemand mithalten. Und auch der Service und der Support von Cummins sind einfach außergewöhnlich. Andere mögen große Reden schwingen, aber nur Cummins liefert eine optimale Betriebszeit – jederzeit.
ERFOLGSBILANZ IN PUNCTO VERLÄSSLICHKEIT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT
Es ist kein Geheimnis, dass die MidRange-Motoren von Cummins fortwährend die Maßstäbe für Industriestandards festlegen. Indem wir uns die Erfahrung mit unserer großen Kunden-Bandbreite zunutze machen, sind wir in der Lage, die stabile Bauweise unserer Motoren fortwährend zu verbessern. Cummins entwickelt die zuverlässigsten Produkte ihrer Art, damit unsere Kunden länger auf der Straße sein können – mit besten Ergebnissen.
GELD SPAREN BEIM KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Der B6.7 konnte für die Effizienzberwertung der Serie (200–260 HP) im Vergleich zu unseren Motormodellen der Jahre 2013–2016 (ISB6.7) 2017 eine durchschnittliche Kraftstoffverbrauchsverbesserung von 8,5 % verbuchen. Für einige Anwendungen, wie Pick-ups und Lieferfahrzeuge, kann eine Verbesserung von bis zu 13 % festgestellt werden. Die Leistungsbewertung der Serie (280–325 HP) zeigt für den B6.7 ebenfalls einen besseren Kraftstoffverbrauch mit einer durchschnittlichen Verbesserung von 5 % und einem Zuwachs von bis zu 11 % bei den spezifischen Betriebszyklen und Anwendungen. Wie das geht? Durch eine Fokussierung auf bestimmte Komponenten und Verbrennungsereignisse, einer Erhöhung der Verbrennungsverhältnisse und einer Optimierung der Turboeffizienz, um ein hohes Drehmoment innerhalb des kritischen RPM-Spektrums zu bieten. Der Marktführer im Bereich der mittelschweren Fahrzeuge kann sich 2017 weiter verbessern.
ERSTKLASSIGE KUNDENBETREUUNG
Cummins bietet die besten Garantiepläne und den besten erweiterten Schutz der Branche. Unterstützt werden diese durch das größte, fähigste Support-Netzwerk in Nordamerika.
Kontaktieren Sie Cummins Care für fachkundige Unterstützung durch einen Cummins Care-Mitarbeiter. Wenn Sie eine Serviceleistung benötigen, stehen Ihnen Mitarbeiter 24/7/365 zur Verfügung, um Ihnen dabei zu helfen, die nächste verfügbare, zugelassene Einrichtung zu finden.