Mit seiner zehnjährigen Erfahrung und Hunderten von Dieselelektrik-Paketen, die weltweit im Einsatz sind, ist Cummins einer der Pioniere dieselelektrischer Antriebe. Das Unternehmen hat hauseigene Kompetenzen entwickelt, um Generatoranlagenpakete zu konzipieren und dieselektrische Schiffe zu unterstützen. Zu den etablierten Angeboten zählen sowohl individuell zugeschnittene Pakete, die über den Cummins-Vertriebskanal für Meeres- und Schifffahrtsanwendungen erhältlich sind, als auch standardisiertere C-Power-Generatoranlagen aus der Fabrik.
Erfahrung macht den Unterschied.
Hunderte von Dieselelektrik-Paketen, die weltweit im Einsatz sind
Regelmäßige Integrationstreffen von der Schiffskonzipierung bis zur Kommissionierung und darüber hinaus
Maßgeschneiderte Pakete für Meeres- und Schifffahrtshilfsmotoren von Cummins, die über einen Antrieb mit konstantem oder variablem Geschwindigkeitsindex verfügen; Anpassung an die vom Kunden gewählte Lichtmaschine – einschließlich der firmeneigenen STAMFORD- und AvK-Optionen, um den Anforderungen Ihres Schiffs gerecht zu werden
Wichtige Komponenten, die von Cummins als integrierte Einheit entworfen und gebaut werden
Unterstützung durch ein weltweites Netzwerk von Service-Experten im Meeres- und Schifffahrtsektor, die 24/7/365 zur Verfügung stehen
Mariner to Mariner
Melden Sie sich an, um die neuesten Informationen über die Schifffahrt, Sicherheitstipps, Technologien und mehr zu erhalten.