Zeus und der Innenbord-Joystick von Cummins

Cummins ist ein führendes Unternehmen für Innovationen im Bereich Schifffahrtsantriebe und stolz darauf Zeus® vorzustellen, das weltweit fortschrittlichste Schiffsantriebssystem. Als Ergebnis von 15 Jahren Forschen und Testen bietet der Zeus-Pod-Antrieb einen völlig neuen Standard bei Leistung, Kraftstoffeffizienz, Schutz und Schiffskontrolle.

Dank der SmartCraft-Innovationen bietet Zeus einen nahtlosen Ansatz für die Antriebstechnologie, die Schiffselektronik und das Informationsmanagement an Bord. Damit ist Bootfahren sicherer und angenehmer als je zuvor.

Zeus ermöglicht eine erheblich verbesserte Handhabung bei hohen Geschwindigkeiten und liefert bis zu:

  • 30 % weniger Kraftstoffverbrauch
  • 15 % höhere Reisegeschwindigkeit
  • 15 % schnellere Höchstgeschwindigkeit

Erfahren Sie mehr über Zeus in unserem Video, das unten auf dieser Seite eingebettet ist.

Zeus-PodOhne Angst anlegen
Machen Sie sich nie wieder Gedanken über Wind und Strömung, wenn Sie sich einer Anlegestelle nähern. Unsere fortschrittliche Joystick-Steuerung ist äußerst intuitiv und kann mit einer einzigen Drehung des Handgelenks bedient werden. Mit einer Hand lässt sich alles steuern, von der Seitwärtsbewegung über das Drehen auf der Stelle bis hin zur präzisen Geschwindigkeitskontrolle. Ob Sie am Steg anlegen oder vor einem Blauen Marlin den Rückzug antreten, die absolute Beherrschung und Manövrierfähigkeit sind einfach unübertroffen.

Verbesserter Schutz
Zeus verfügt über eine nach hinten gerichtete Schiffsschraube und eine Tunnelkonstruktion, die den Pod-Antrieb vor Schutt unter Wasser schützen. Die meisten schwimmenden Objekte werden durch den Kiel und das Skeg von den Schiffsschraube weg nach unten abgelenkt. Sollte die Einheit mit einem größeren Objekt in Berührung kommen, schert es durch die Konstruktion des Kegs so unter das Torpedo ab, dass Schäden am Antrieb und teure Reparaturkosten minimiert werden.

Skyhook
Stellen Sie sich vor, Sie fahren an ein belebtes Tankdock heran und können an ihrem Platz in der Schlange warten, ohne ständig steuern zu müssen. Mit einem Tastendruck hält unsere Skyhook™-Funktion Ihr Schiff auf einem festen Kurs innerhalb eines engen Bereichs – selbst bei starker Strömung und Wind

Zeus® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mercury Marine.


Cummins Innenbord-Joystick

Cummins-Innenbord-Joystick

Der Cummins-Innenbord-Joystick ist ein Andocksystem, das speziell für die Verwendung mit herkömmlichen Innenbordmotoren und -getrieben entwickelt wurde. Wir haben unsere Erfahrung mit Joystick-Steuerungen genutzt und uns eine neue Klasse von Gleichstromstrahlrudern mit verlängerter Laufzeit zunutze gemacht, um Bootsfahrern auf Booten mit einfachen Innenbordmotoren auf engem Raum und bei Anlegemanövern ein neues Maß an Sicherheit zu bieten. Cummins sichert außerdem jede Komponente des Innenbord-Joystick-Systems mit der gleichen Garantie und dem gleichen globalen Service- und Support-Netzwerk ab, wie die Cummins-Motoren. Sie werden überrascht sein, wo Sie überall anlegen können, wenn Sie die Sicherheit haben, die Ihnen der Innenbord-Joystick von Cummins bietet.

Merkmale des Innenbord-Joysticks

  • Wir sind Spezialisten für alle Anwendungsgebiete und Cummins kennt die Anforderungen jedes Schiffes. Wir stellen mit den vier Größenoptionen für Strahlruder sicher, dass sie erfüllt werden – 95 kg, 160 kg und 220 kg
  • Mit allen Cummins-Freizeit-Schiffsmotoren kompatibel
  • Mehrfach-Stationen – 3-Hebel-Station und bis zu 5 Joystick-Stationen
  • 12-V- oder 24-V-Steuerungen

Vorteile der Innenbord-Joysticks

  • Einfache Innenbord-Handhabung
  • Ein Minimum an Komponenten
  • Selbstvertrauen am Ruder
  • Motoren, Steuerungen, Verkabelung, Strahlruder und Cummins-eigene Strahlruderrohre werden von Cummins unterstützt und unterliegen der Cummins-Garantie.


Das Diagramm unten zeigt die tatsächlichen Bewegungen eines Schiffes bei Manövern mit dem Cummins-Innenbord-Joystick.

Tabelle für Innenbord-Joysticks

Scott Malindzak, Technischer Leiter bei Cummins, erklärt  das neue Strahlruder-Andocksystemden, den Innenbord-Joystick von Cummins, im Video unten. Weitere Meeres-, Schifffahrts-Videos auf dem Cummins-Motoren YouTube-Kanal ansehen (Englisch).

Fallstudie Einsätze

Vielseitiger Hafenschlepper mit Cummins QSK60

Ansehen

Schleppboot: Einsatzbereitschaft mit 3200 HP

Ansehen

An Katamaranen befestigter, ferngesteuerter Netzreiniger

Ansehen

Oscar B: Leistung im Strom

Ansehen

Starke neue ATB für Vane Bunkering

Ansehen

Viele Betriebsstunden, geringer Verschleiß

Ansehen

Weltweit führende Hersteller für russischen Schlepper

Ansehen

In Malaysia gebautes Fischerei-Forschungsboot für Bangladesch (Englisch)

Ansehen

Schlepper von Rodriguez für Mid-River

Ansehen

Vielseitiger Schlepper für den Hafen von Toronto

Ansehen


Um alle Fallstudien anzuzeigen, hier kliken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.