Pre-Lube mit QuikEvac

Pre-Lube mit QuickEvac ist eine am Motor befestige Pumpe, die außerhalb des Motors gesteuert wird. Das System ist für QSK38- und QSK50-Motoren erhältlich.

quikevac-PlatzierungsdiagrammPre-Lube reduziert den Verschleiß des Motors, indem das System vor der Inbetriebnahme des Motors Schmiermittel zur Verfügung stellt. QuikEvac reduziert zugleich durch eine schnelle Ölentnahme aus der Motorölwanne die Dauer der Ölwechsel. Diese Option ist nur mit 24 Volt Gleichstrom erhältlich.

  • Leert die Ölwanne in 60 Sekunden, sodass die Bediener konsistent regelmäßige Ölwechsel in maximal 30 Minuten durchführen können
  • Ermöglicht saubere, schnelle und sichere Ölwechsel, indem gebrauchtes Öl direkt in einen Behälter gepumpt wird, um einen Kontakt des Technikers mit dem Schmieröl zu verhindern
Fallstudie Einsätze

Vielseitiger Hafenschlepper mit Cummins QSK60

Ansehen

Schleppboot: Einsatzbereitschaft mit 3200 HP

Ansehen

An Katamaranen befestigter, ferngesteuerter Netzreiniger

Ansehen

Oscar B: Leistung im Strom

Ansehen

Starke neue ATB für Vane Bunkering

Ansehen

Viele Betriebsstunden, geringer Verschleiß

Ansehen

Weltweit führende Hersteller für russischen Schlepper

Ansehen

In Malaysia gebautes Fischerei-Forschungsboot für Bangladesch (Englisch)

Ansehen

Schlepper von Rodriguez für Mid-River

Ansehen

Vielseitiger Schlepper für den Hafen von Toronto

Ansehen


Um alle Fallstudien anzuzeigen, hier kliken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.