CENTINEL eliminiert oder verlängert Ölwechselintervalle, indem es das Altöl verbrennt und es durch reines Öl ersetzt. Es ist erhältlich als Ersatzteilmarkt-Kit für Motoren der K Serie oder als werkseitig installierte Option bei Motoren der Quantum Serie.
Das fortschrittliche Motoröl-Managementsystem CENTINEL automatisiert den Ölwechsel. Während das Gerät in Betrieb ist, überwacht CENTINEL den Betriebszyklus des Motors. Zu genauen Intervallen leitet es eine kleine Menge von Altöl ab und an den Kraftstofftank weiter, wo es mit Dieselkraftstoff gemischt und während der Verbrennung abgebrannt wird.
Dank CENTINEL können Geräte bis zu 4.000 Stunden zwischen Wartungsereignissen in Betrieb sein. Abhängig vom Betriebszyklus könnten hierdurch 15 bis 20 Ölwechsel aus den aktuellen Wartungsplänen gestrichen werden.
Reduziert Stillstandszeiten und die Kosten des Ölwechsels
Reduziert das Risiko von Motorschäden, die aufgrund unregelmäßigen Ölwechsels auftreten können