Cummins bietet eine vollständige Produktlinie von Antriebslösungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die speziell für die Herausforderungen kommerzieller, öffentlicher und freizeitorientierter Meeres- und Schifffahrtsanwendungen entwickelt wurde.
Unsere Antriebsproduktlinie umfasst die mechanischen K- und N-Serien und die elektronische Quantum-Serie.
Die N-Serie und die K-Serie bewähren sich seit über 25 Jahren in rauen Meeres- und Schifffahrtsumgebungen und beeindrucken mit ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Strapazierfähigkeit. Viele unserer Antriebsmotoren des Typs NTA855 und KTA19/38/50 vefügen nun über eine Zertifizierung, die bescheinigt, dass sie stringentere globale IMO-Tier-II-Emissionsnormen erfüllen.
Die Quantum-Serie ist eine Produktlinie, die 2005 eingeführt wurde, um den stringenten Tier-2-Emissionsnormen der U.S. Environmental Protection Agency gerecht zu werden. Heute ist die Produktlinie nach den aktuellen EPA-, IMO- und EU-Vorschriften zertifiziert und wird als Plattform für stringentere Standards in der Zukunft dienen.