L9N (2018)
L9N (2018)
Leistung 250 bis 320 hp
186 – 239 kW
186 – 239 kW
Drehmoment 660 bis 1000 lb-ft
895 bis 1356 Nm
895 bis 1356 Nm
Zertifizierung EPA 2018
Anwendung auswählen
Übersicht:
Der 2018 L9N setzt die Evolution der abgasarmen Erdgasmotoren von Cummins fort. Er erfüllt den optionalen Standard niedriger NOx-Emissionen (0,02 g/bhp-hr) des California Air Resources Board und der Environmental Protection Agency (EPA) und erzeugt NOx-Emissionen, die 90 % unter dem aktuell gültigen North American EPA-Standard liegen. Der nahezu emissionsfreie L9N beeindruckt mit 320 hp/einem Drehmoment von 1,000 lb-ft sowie einer verbesserten Leistung und Zuverlässigkeit. Er ist eine vorzügliche Wahl für Transit-, Abfall- und Lkw-Anwendungen.
Kosteneffektive Emissionsreduktion
- Reduziert smogbildene NOx-Emissionen um 90 % gegenüber dem EPA-NOx-Standard
- Kann mit 100 % CNG, LNG oder Bioerdgas (RNG) betrieben werden
- Signifikante GHG-Reduktionen bei Verwendung von RNG.
- Erdgas ist der kohlenstoffärmste erhältliche Kraftstoff – mit einer guten inländischen Versorgung und einem stabilen Preis
- Tankstellen-Infrastruktur vorhanden und am Wachsen
- Für aktuell mit Erdgas betriebene Flotten sind keine Infrastrukturänderungen nötig