L9 für mittelschwere Anforderungen (2021)
194 – 283 kW
1166 bis 1695 Nm
Anwendung auswählen
Übersicht:
Kompetenz für Schwereinsätze in einem mittelschweren Paket
Die nächste Generation von L9-Motoren tut mehr, als lediglich die Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bereitzustellen, die Sie benötigen, um die anspruchsvollsten Aufgaben zu erledigen. Der 2021 L9 liefert klassenbeste Leistungs- und Drehmomentnennwerte, ein beispielloses Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis sowie die Verlässlichkeit und Betriebszeit, die Sie von Cummins erwarten. Aber wir haben es nicht dabei belassen. Die Motoren der 2021 L9 Productivity-Serie sind bis zu 1,5 % kraftstoffeffizienter als die 2017-Modelle. Motoren der 2021 L9 Performance-Serie verfügen über einen bis zu 3,5 % besseren Kraftstoffverbrauch.
Wie haben wir das geschafft? Wir begannen damit, die Reibungsverluste am Motorsockel zu verringern und die Verbrennung zu optimieren. Außerdem haben wir ein neues Kolbendesign eingeführt, die Ventilzeitsteuerung der Nockenwelle optimiert und die Wasserpumpengeschwindigkeiten reduziert, um Blindverluste zu minimieren.
Betriebszeit im Fokus:
Um die Betriebszeit zu verbessern, haben wir die empfohlenen Wartungsintervalle synchronisiert und verlängert, damit Flotten zwischen Ölablass-Ereignissen und Öl- und Kraftstofffilterwechseln länger in Betrieb sein können. Da die Lkw zwischen ihren planmäßigen Wartungen nun länger im Einsatz sind, wirkt sich dies finanziell positiv auf Ihren Nettoprofit aus.