ISX12N (2018)
ISX12N (2018)
Leistung 320 bis 400 hp
239 – 298 kW
239 – 298 kW
Drehmoment 1150 bis 1450 lb-ft
1559 bis 1966 Nm
1559 bis 1966 Nm
Zertifizierung EPA 2018
Anwendung auswählen
Schwerlast-Lkw
Hersteller von Lkw-Ausrüstung und Karosseriebauer
Übersicht:
Der 2018 ISX12N setzt die Entwicklung emissionsführender Erdgasmotoren von Cummins fort. Er erfüllt den optionalen Standard niedriger NOx-Emissionen (0,02 g/bhp-hr) des California Air Resources Board und der Environmental Protection Agency (EPA) und erzeugt NOx-Emissionen, die 90 % unter dem aktuell gültigen North American EPA-Standard liegen. Mit 400 hp / 1.450 lb-ft Drehmoment und Emissionen nahe Null ist der ISX12N gut für regionale Schwerlast-, Müll- und Triebwagen geeignet.
Weniger Emissionen durch Schwerlastwagen
- Reduziert smogbildene NOx-Emissionen um 90 % gegenüber dem EPA-NOx-Standard
- Kann mit 100 % CNG, LNG oder Bioerdgas (RNG) betrieben werden
- Signifikante GHG-Reduktionen bei Verwendung von RNG.
- Erdgas ist der kohlenstoffärmste erhältliche Kraftstoff – mit einer guten inländischen Versorgung und einem stabilen Preis
- Tankstellen-Infrastruktur vorhanden und am Wachsen
- Für aktuell mit Erdgas betriebene Flotten sind keine Infrastrukturänderungen nötig