Wählen Sie, was Ihren Motor antreibt
Innovation, Technologie und Dienstleistungen
Die neue kohlenstoffarme, kraftstoffunabhängige Plattformstrategie für Motoren von Cummins
Mit den Antriebssystemen 2021 X15 und X12 profitieren Sie von allen Vorteilen.
Mit dem Schwerpunkt auf Betriebszeit, Gesamtbetriebskosten und Bedienerfreundlichkeit bieten die Cummins Schwerlast-Lkw-Plattformen die bisher besten 15-Liter- und 12-Liter-Motoren. Beginnend mit dem zuverlässigsten 15-Liter, der je produziert wurde, bis hin zu den EX-Bewertungen für verbesserte Fahrleistungen, geben Ihnen der X15 und der X12 das nötige Vertrauen, um Ihr Unternehmen zu verbessern, ohne etwas opfern zu müssen.
„Die reale Welt ist das Labor, auf das es ankommt“
-Devon Simper, Betriebsleiter bei Savage Trucking
Der Cummins X15 erfüllt die Bedürfnisse unserer Flottenpartner nach zuverlässiger und langlebiger Leistung. Lassen Sie sich vom Beispiel von Savage Trucking überzeugen – die X15-Motoren von Cummins ermöglichen es ihren Lkw, 129.000 Pfund schwere Lasten in Höhen von 9.000 Fuß über dem Meeresspiegel durch den amerikanischen Westen zu ziehen.
Sehen Sie, wie Cummins die Flotte des Unternhemens zur Maximierung von Leistung und Effizienz antreibt.
Leistung bei gewichtssensitiven Anwendungen

Vorgestellter Schwerlastmotor
X12 (2021)
Der X12 ist für gewichtssensitive Anwendungen mit maximaler Nutzlast ausgelegt. Und mit nur 2.050 lbs. ist der X12 mindestens 150 lbs. leichter als der leichteste vergleichbare 11l-Motor, liefert aber dennoch eine starke Leistung von 350–500 HP und 1250-1700 lb-ft-Drehmoment. Mit der Reaktionsfähigkeit und Kraft von Motoren mit größerem Hubraum liefert der X12 für jeden Einsatz die vom Fahrer gewünschte Leistung bei maximaler Effizienz.
Cummins im Einsatz
Service, mit dem sie vorankommen
Unser Netzwerk aus über 9.000 Service- und Verteilerstandorten weltweit emöglicht Ihnen die Wahl.
FiberRed®
Digitale Technologieplattform
Mit IoT und fortschrittlicher KI machen wir uns Big Data zunutze und setzen sie bei Cummins für Sie ein.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Motors mit Originalteilen von Cummins
Es macht einen Unterschied. Originalteile von Cummins sind einfach nicht zu übertreffen.