Mehr aus jedem Arbeitsag herausholen
Mehr Betriebszeit
Mit unserem bewährten KTA19GCE als Standard haben wir uns daran gemacht, den größten und leistungsstärksten elektronischen Industrie-Erdgasmotor zu entwickeln, den wir je angeboten haben – den GTA38GCE.
Mehr Technologie
Der Industriestandard Murphy Engine Integrated Control System (EICS®) ist für die werkseitige Integration erhältlich und erleichtert die Einrichtung und Diagnose der Einheiten.
Mehr Service
Was auch immer geschieht, wir sind mit einem großen Netz von Servicestandorten und fachkundiger Unterstützung zur Stelle, damit alles weiterläuft.
Stromversorgungslösungen – Übersicht
Bewältigen Sie die Herausforderungen der Branche
Öl- und Gasversorgung für die ganze Welt

Motor im Fokus
KTA19GCE
Er erfüllt die Emissionsvorschriften, zeichnet sich durch niedrige Wartungskosten aus und fördert das gewünschte Gas. Jeden Tag.

Motor im Fokus
GTA38GCE
Der GTA38GCE ist der größte elektronische Motor, den Cummins jemals für industrielles Erdgas angeboten hat. Er liefert satte 760 hp aus einem 38-L-Motor.

Technologie im Fokus
Murphy Engine Integrated Control System (EICS)
Zündung, Luft/Kraftstoff-Verhältnisregler und Geschwindigkeitsregelung vereint das Murphy EICS in einem einzigen Modul und verbessert so Leistung und Performance des KTA19GCE, GTA38GCE und GTA855GCE (im Bild).
Cummins im Einsatz
Analyse Ihres Gasverbrauchs
Gasanalyse-Tool
Detaillierte Informationen zum Motor vom Einsatzort der Bohranlage
Die Gaszusammensetzung, die Höhe und die Umgebungstemperaturen am Einsatzort können sich auf die Motorleistung auswirken. Wie Sie mit diesen Variablen umgehen, ist ausschlaggebend für Ihren Betrieb. Unser Gasanalyse-Tool liefert entscheidende Informationen wie Gaseigenschaften für EICS-Motoren, zu erwartende Abstriche aufgrund von Bohrlochvariablen und für Ihren Einsatzort spezifische Informationen zur Motoreinstellung, die eine Optimierung Ihres Motors ermöglichen und für herausragende Leistung sorgen.