Treibende Kraft hinter der Stromerzeugung
Cummins G-Drive-Motoren sind seit über 80 Jahren weltweit die treibende Kraft hinter Generatoranlagen und bieten unverzichtbare Stromlösungen für eine Vielzahl von Märkten, einschließlich Industrie, Gewerbe, Gesundheitswesen, Rechenzentrum, dynamische/Rotations-USV und Telekommunikation.
Wir bieten völlig neue, zuverlässige Hochleistungs-Diesel-G-Drive-Motoren. Vom kleinen, aber leistungsstarken X1.3 bis zum QSK95, der als bester seiner Klasse in Bezug auf Leistungsdichte und Emissionen gilt, liefert G-Drive unschlagbare Leistungsstandards für GOEMs weltweit. Gas-G-Drives bieten eine breite Palette an Funken gezündeten Erdgasmotoren sowohl in der Gas-Serie als auch in der Gas-Serie mit geringen Emissionen. Diese vielfältigen Motoren werden im Dauerbetrieb von 38 bis 560 kWe und mit Primärstrom von 50 Hz sowie im Dauerbetrieb von 43 bis 782 kWe und mit Primärstrom von 60 Hz angeboten.
Und damit Sie sich überhaupt keine Sorgen machen müssen, werden G-Drive-Produkte durch kompromisslosen technischen Support und Kundendienst unterstützt. Wir unterhalten langfristige Beziehungen zu marktführenden Herstellern und sind stolz auf unser erstklassiges Kundendienstnetz.
G-Drive-Motoren nach Anwendung ansehen: