- Mit emissionskonformen Lösungen erfüllen Sie strenge behördliche Auflagen für T4F, Stufe V und andere Normen.
- Maximieren Sie die Leistungsabgabe in Ihrem Paket durch die allumfassende Konstruktion des Motor- und Kühlsystems sowie durch die Anwendungstechnik von Cummins.
- Sie erhalten eine kompakte Paketlösung mit dem Vorteil einer maximalen Leistungsdichte.
- Minimieren Sie den technischen Aufwand und maximieren Sie die Zuverlässigkeit mit einem CoolPac-Angebot für Dieselmotoren, das einfache und kostengünstige Lösungen bietet.
- Dank der vollständigen Produktpalette – von 80 bis 782 kVA Standby-Gasversorgung bei 60 Hz und von 9 bis 3500 kWe Standby-Dieselversorgung bei 60 Hz sowie 10 bis 3750 KVA bei 50 Hz – benötigen Sie jetzt lediglich eine Lieferkette.
- Hohe Produktqualität und die strikte Einhaltung von Konstruktionsrichtlinien durch die enge Zusammenarbeit mit engagierten Cummins-Anwendungstechnikteams gewährleisten.
- Nutzen Sie die Vorteile der Schulungen, die in den Cummins-Werken auf der ganzen Welt organisiert werden, um selbstständiger handeln.
- Mit dem konkurrenzlosen globalen Service- und Support-Netzwerk von Cummins kommen Sie in den Genuss von maximale Betriebszeit, einfachem Zugang zu Teilen, geringeren Lagerhaltungsanforderungen und Service-Reaktionsfähigkeit überall auf der Welt.
Für jede spezialisierte Standby-Anwendung bieten die zuverlässigen G-Drive-Motoren von Cummins Ihnen (und Ihren Kunden) die Leistung, die Sie benötigen.