- Mit emissionskonformen Lösungen erfüllen Sie strenge behördliche Auflagen für T4F, Stufe V und andere Normen.
- Dank der Kaltstartfähigkeit ohne Hilfsmittel haben Sie die Freiheit, Ihr Gerät für alle Regionen und für jedes Gelände zu spezialisieren.
- Senken Sie Ihren Kraftstoffverbrauch bei Primärstromanwendungen mit dem erstklassigen G-Drive-Kraftstoffsystem.
- Reduzieren Sie die Gesamtbetriebs- und Wartungskosten durch längere Schmieröl- und Luftfilter-Wartungsintervalle sowie verlängerte Überholungsintervalle (über 20.000 Stunden bei einigen der beliebtesten G-Drive-Motoren von Cummins).
- Dank der vollständigen Produktpalette – von 10 bis 3350 kVA Primärstromversorgung bei 50 Hz und von 9 bis 3000 kWe Primärstromversorgung bei 60 Hz – benötigen Sie jetzt lediglich eine Lieferkette.
- Hohe Produktqualität und die strikte Einhaltung von Konstruktionsrichtlinien durch die enge Zusammenarbeit mit engagierten Cummins-Anwendungstechnikteams gewährleisten.
- Nutzen Sie die Vorteile der Schulungen, die in den Cummins-Werken auf der ganzen Welt organisiert werden, um selbstständiger handeln.
- Ihren Kunden mit dem konkurrenzlosen globalen Service- und Support-Netzwerk von Cummins maximale Betriebszeit, einfachen Zugang zu Ersatzteilen, geringere Lagerhaltungsanforderungen und Service-Reaktionsfähigkeit überall auf der Welt zu bieten.
- Ausgewählte G-DriveGasprodukte, 45 bis 700 KVa Primärstromversorgung bei 50 Hz und 45 bis 600 KWe bei 60 Hz, bieten für eine begrenzte Zeit eine zuverlässige Primärstromversorgung für Standorte mit instabilen Netzen.
Primärstromversorgung bedeutet robuste Leistungsanforderungen. Mit den G-Drive-Motoren von Cummins profitieren Sie von vollständiger Leistung – auch in schwierigen Umgebungen wie in großen Höhen oder mit hohen/niedrigen Umgebungstemperaturen.