- Mit emissionskonformen Lösungen erfüllen Sie strenge behördliche Auflagen für T4F, Stufe V und andere Normen.
- Senken Sie Ihren Kraftstoffverbrauch bei Anwendungen im Dauerbetrieb mit dem erstklassigen G-Drive-Kraftstoffeinspritzsystem.
- Reduzieren Sie die Gesamtbetriebs- und Wartungskosten durch längere Schmieröl- und Luftfilter-Wartungsintervalle sowie verlängerte Überholungsintervalle (über 20.000 Stunden bei einigen der beliebtesten G-Drive-Motoren von Cummins).
- Dank der vollständigen Produktpalette – von 10 bis 3350 kVA Primärstromversorgung bei 50 Hz und von 9 bis 3000 kWe Primärstromversorgung bei 60 Hz – benötigen Sie jetzt lediglich eine Lieferkette.
- Hohe Produktqualität und die strikte Einhaltung von Konstruktionsrichtlinien durch die enge Zusammenarbeit mit engagierten Cummins-Anwendungstechnikteams gewährleisten.
- Nutzen Sie die Vorteile der Schulungen, die in den Cummins-Werken auf der ganzen Welt organisiert werden, um selbstständiger handeln.
- Mit dem konkurrenzlosen globalen Service- und Support-Netzwerk von Cummins können Sie Ihren Filmproduktionskunden maximale Betriebszeit, einfachem Zugang zu Teilen, geringere Lagerhaltungsanforderungen und Service-Reaktionsfähigkeit überall auf der Welt bieten.
Filmcrews können sich keinen Lärm oder auch nur eine Sekunde Ausfallzeit leisten, insbesondere nicht am Set.
G-Drive-Motoren und -Kühlsysteme maximieren die Leistungsabgabe in Ihrem Filmset-Paket, während sie gleichzeitig bei minimalem Platzbedarf die geringste Geräuschentwicklung gewährleisten.