Zerkleinern/Bergbau

Kunden aus den Bereichen Zerkleinern und Bergbau erwarten von ihren Generatoren eine robuste Leistung.

Mit den G-Drive-Motoren von Cummins profitieren Sie von vollständiger Leistung, auch in großen Höhen und bei hohen/niedrigen Umgebungstemperaturen.

  • Tier4F and Stage V
  • Mit emissionskonformen Lösungen erfüllen Sie strenge behördliche Auflagen  für T4i, Stufe IIIA und andere Normen.
  • Dank der Kaltstartfähigkeit ohne Hilfsmittel haben Sie die Freiheit, Ihr Gerät für alle Regionen und für jedes Gelände zu spezialisieren.
  • Senken Sie Ihren Kraftstoffverbrauch bei Anwendungen im Dauerbetrieb mit dem erstklassigen G-Drive-Kraftstoffeinspritzsystem.
  • Reduzieren Sie die Gesamtbetriebs- und Wartungskosten durch längere Schmieröl- und Luftfilter-Wartungsintervalle sowie verlängerte Überholungsintervalle (über 20.000 Stunden bei einigen der beliebtesten G-Drive-Motoren von Cummins).
  • Dank der vollständigen Produktpalette – von 10 bis 2750 kVA Primärstromversorgung bei 50 Hz und von 9 bis 2500 kWe Primärstromversorgung bei 60 Hz – benötigen Sie jetzt lediglich eine Lieferkette.
  • Hohe Produktqualität und die strikte Einhaltung von Konstruktionsrichtlinien durch die enge Zusammenarbeit mit engagierten Cummins-Anwendungstechnikteams gewährleisten.
  • Nutzen Sie die Vorteile der Schulungen, die in den Cummins-Werken auf der ganzen Welt organisiert werden, um selbstständiger handeln.
  • Bieten Sie Ihren Brechmaschinen- und Bergbaukunden mit dem konkurrenzlosen globalen Service- und Support-Netzwerk von Cummins maximale Betriebszeit, einfachen Zugang zu Teilen, geringere Lagerkapazitäten und Service-Reaktionsfähigkeit überall auf der Welt.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.