Landgestützte Bohreinheiten

Die landgestützten Leistungsmodule für Bohranwendungen von Cummins wurden entsprechend den Kundenanforderungen auf dem Ölfeld entwickelt und getestet, um optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für Öl- und Gasbohranwendungen an Land zu erreichen. Das gesamte Leistungsmodul wurde im Cummins Oil and Gas Center of Excellence entworfen, entwickelt, gebaut und geprüft. Durch diese Prozesse wird sichergestellt, dass der Kunde ein Produkt von Spitzenqualität erhält, das die Spezifikationen und Erwartungen erfüllt oder übertrifft.

QSK50-DPM und KTA50-DPM – Einfach besser für jedes Bohrloch

landgestützte Bohreinheit

Diese Leistungseinheiten für Bohranwendungen bieten die Sicherheit eines vollständig unterstützten Produktes aus einer Hand, zusammen mit äußerst anpassbaren Merkmalen wie integrierten AVK- oder Kato-Generatoren, mehreren Kühlsystemoptionen sowie einem vollelektronischen Generator-Steuersystem, einschließlich Luftabsperrventilen.

Die Antriebskraft wird von dem legendären Cummins QSK50 oder dem KTA50 Viertakt-Dieselmotor geliefert, die beide durch zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel überzeugen.

  • Der QSK50 Motor verwendet die MCRS-Kraftstoffsystemtechnologie von Cummins, die für Leistungswerte von 1480 hp (1103 kWm) bei 1200 U/min. sorgt und gleichzeitig den EPA-Tier2-Emissionsstandards gerecht wird. Dieser Motor ist mit einem in eine Bohranlage passenden Formspulengenerator (1750 KVA) gekoppelt.
  • Der KTA50 Motor verwendet das robuste Cummins PT-Kraftstoffsystem und liefert eine Leistung von 1750 hp (1306 kWm) bei 1500 U/min. Der Motor ist mit einem 1900 KVA Generator und einem motorbetriebenen Kühlgebläse gekoppelt.

Diese Pakete kommen mit der weltweit gültigen Standard-Werksgarantie von Cummins, auf die Sie überall, wo es eine von Cummins autorisierte Servicewerkstatt gibt, zählen können.

Eine Broschüre zu dem QSK50 Motor sowie Paketbroschüren zum KTA50 DPM und QSK50 DPM sind in unserer Broschürenbibliothek erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Cummins-Händler.

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.