Kundenreferenz – Independence Contract Drilling

Vor zwei Jahren entschied sich Independence Contract Drilling (ICD), einen strategischen Richtungswandel vorzunehmen und das externe Fachwissen und die Skaleneffekte von Komponentenherstellern bei der Entwicklung und Konstruktion ihrer Bohranlagen zu nutzen. Dazu gehörte die Auslagerung der Fertigung des Bohrleistungsmoduls sowie die Werkstückträgermontage, wobei die Entscheidung auf der Fähigkeit eines potenziellen Partners beruhte,  vom Design über die Herstellung und Prüfung bis hin zu einer vollständigen Supportstrategie mit ICD zusammenzuarbeiten.

Kundenorientierte Lösungen – Independence Contract Drilling

Standort: Houston, TX
Anwendung: 1500-hp-Bohrgeräte
Projekt: Entwicklung von Zweistoff-Einheiten, Herstellung, Tests und Support
Ergebnisse: Branchenführende Betriebszeit, mit sofortigem 0%- bis 100%igen Anlauf

Mehrere Faktoren spielten bei der Entscheidung zu Gunsten Cummins eine zentrale Rolle. Erstens bewies Cummins die Fähigkeit, ICD genau zuzuhören, auf seine Wünsche einzugehen und eine kundenspezifische Lösung zu entwickeln, die den Spezifikationen für das Bohrleistungsmodul entsprach. Zweitens überzeugten eine detaillierte Kostenanalyse der hochgerechneten Wartungskosteneinsparungen sowie die prognostizierte Lebensdauer bis zur Überholung ICD von dem Wertangebot. Darüber hinaus legte Cummins ICD die Fähigkeiten zur Aufrüstung des Cummins Motors in Bezug auf Laständerungen und auf das modulare Common-Rail-Kraftstoffsystem dar. Letztlich ausschlaggebend für den Geschäftsabschluss war die nahtlose Koordination zwischen dem Cummins Houston Center Of Excellence (COE) und dem lokalen Cummins-Händler – Cummins Southern Plains –, die gewährleistete, dass Cummins in die Wartung sowie in die Verbesserung der Gerätebetriebszeit und der Produktivität für ICD vollständig investiert sein würde.

Schauen Sie sich das nachstehende Video an, um die Geschichte zwischen Cummins und ICD sowie die unglaublichen Ergebnisse zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie außerdem in der Fallstudien-Broschüre.
 

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.