DEF für industrielle Anwendungen

Diesel-Abgasflüssigkeit (DEF) ist das Hauptreaktionsmittel und ein wichtiger Bestandteil des Tier-4-Final-Abgasnachbehandlungssystem durch selektive katalytische Reduktion (SCR) von Cummins.  DEF zersetzt sich in Ammoniak und Wasser im SCR-System, wo es mit Stickoxiden reagiert und diese in Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf reduziert.

def labelsDEF setzt sich aus 32,5 % Harnstoff und 67,5 % reinem Wasser zusammen. Aufgrund dieser Zusammensetzung ist DEF:

  • ungiftig
  • nicht entflammbar
  • nicht umweltschädlich
  • beständig bei niedrigen Temperaturen

Aufgrund des Verhältnisses von Harnstoff zu Wasser und ihrer optimalen Leistung bei kaltem Wetter wird DEF für die meisten SCR-Systeme weltweit bevorzugt. Die 32,5%ige DEF-Konzentration hat den niedrigsten Gefrierpunkt aller möglichen Konzentrationen (bis zu 12°F oder -11°C) und ermöglicht das Gefrieren und Schmelzen von Harnstoff und Wasser bei einer einheitlichen Konzentration.

Der DEF-Verbrauch variiert je nach Umgebung, Betrieb und Betriebszyklus der Ausrüstung. Im Durchschnitt beträgt der DEF-Verbrauch 3 % bis 5 % des Kraftstoffverbrauchs. Mit zunehmendem Kraftstoffverbrauch erhöht sich auch der DEF-Verbrauch. Daher ist es wichtig, bei der Planung der Lieferung und Lagerung von DEF die höchsten Kraftstoffverbrauchsraten der Ausrüstung zu berücksichtigen.

Aufgrund der breiten Verfügbarkeit in Nordamerika und Europa unterliegt DEF zahlreichen internationalen Qualitätsstandards.

Hochwertige Diesel-Abgasflüssigkeit sollte den Normen des American Petroleum Institute (API), Deutschen Instituts für Normung DIN70700 oder der International Organization of Standardization (ISO) 22241 entsprechen und einen Zertifizierungsnachweis tragen.

Weitere Informationen erhalten Sie im DEF-Flyer [PDF, öffnet in einem neuen Fenster].

Fallstudie Einsätze

Goldacres Sprühfahrzeuge – Seit 1999 von Cummins betrieben

Ansehen

Cummins treibt das globale Wachstum der Mandelproduktion voran

Ansehen

Cummins Tier 4 Final – Leistung für die Apache Sprühfahrzeug-Serie

Ansehen

Cummins unterstützt den Aufbau der australischen Baumwollindustrie

Ansehen

Cummins-Antriebe sind das Nonplusultra für den Anbau

Ansehen

Innovative Effizienz

Ansehen

Die Cummins Performance-Serie ermöglicht die Verkleinerung des Motors für den Häcksler für komplette Baume von Bandit Industries

Ansehen

Cummins treibt die Zukunft der Landwirtschaft voran

Ansehen

Cummins sorgt für leistungsstarke und zuverlässige Leistung im bisher größten Traktor von Kubota

Ansehen

Kraftstoffeffizienz steigern und Kosten einsparen: ein Leitfaden für Landwirte (Englisch)

Ansehen


Um alle Fallstudien anzuzeigen, hier kliken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.