Cummins 5,0-l-V8-Turbo-Diesel für Kleinlastwagen
231 – 231 kW
678 bis 813 Nm
Anwendungen
Übersicht:
Der 5,0-l-V8-Turbo-Diesel ist ein eigenständiges Angebot, das sich zwischen den Sortimenten an kleineren und größeren Dieselmotoren auf dem Markt für Kleinlastwagen einordnet. Der 5,0-l-V8-Turbo-Diesel, der einen Zylinderblock aus einem Eisenmaterial mit verdichtetem Grafit (CGI, Compacted Graphite Iron), eine Kurbelwelle aus geschmiedetem Stahl, Zylinderköpfe aus hochfester Aluminiumlegung sowie Ventildeckel aus Verbundmaterial vereint, bietet maximale Strapazierfähigkeit in einer leichtgewichtigen Baugruppe. Diese Merkmale, zusammen mit zwei obenliegenden Nockenwellen, tragen außerdem zu den ausgezeichneten NVH-Eigenschaften (Noise, Vibration, Harshness/Geräusch, Vibration, Rauigkeit) bei, die den 5,0-l-V8-Turbo-Diesel charakterisieren.
Kraftstoffeffizienter Turbolader
Der Cummins M²™ Zwei-Stufen-Turbolader ist so konzipiert, dass er sowohl bei niedrigen als auch hohen Motordrehzahlen gut arbeitet. Hoher Einspritzdruck von dem neuesten Bosch® Common-Rail-Hochdruck(HPCR)-Kraftstoffsystem sowie Piezo-Injektoren ermöglichen die präzise Kraftstoffsteuerung für optimierte Verbrennung im Zylinder, was wiederum zu einem besseren Kraftstoffverbrauch und zur Reduzierung von Emissionen beiträgt. Mehrere durch integrierte elektronische Steuerungen ausgelöste Einspritzereignisse, das HPCR-Kraftstoffsystem sowie der Cummins M2™ Zwei-Stufen-Turbolader sorgen zusammen für ein äußerst beeindruckendes Spitzendrehmoment von 555 lb-ft und eine Leistung von 310 Horsepower.
Fortschrittliche Keramikglühkerzen
Bei kaltem Wetter reduziert das fortschrittliche Keramikglühkerzen-System erheblich die Anlaufzeit und die Stromaufnahme und somit auch die Anforderungen des Fahrzeugladesystems. Die Lebensdauer der Keramikglühkerzen entspricht der des Motors, ohne zusätzliche Wartung.
Zwei-Stufen-Kraftstofffiltration
Ein Zwei-Stufen-Kraftstofffilter-System für den 5,0-l-V8-Turbo-Diesel nutzt die neuesten NanoNet™-Medien von Cummins Filtration, um sicherzustellen, dass das HPCR-Kraftstoffsystem vollständig vor jeglicher Kraftstoffverunreinigung geschützt bleibt. Die einzigartige Konstruktion von NanoNet fängt über 99 Prozent aller Partikel kleinster Größe von bis zu 4 Mikrometer ab.
Nahezu emissionsfrei
Die bewährte Technologie zur Luftbehandlung und Emissionskontrolle stützt sich auf die umfassende Fachkenntnis von Cummins im Bereich der Emissionstechnologie. Cummins M2™ Zwei-Stufen-Turbolader, die gekühlte Abgasrückführung (AGR) sowie das Abgasnachbehandlungssytem von Cummins Emission Solutions, das einen Dieselpartikelfilter (DPF) und die Technik der selektiven katalytischen Reduktion (SCR) nutzt, liefern zusammen höhere Leistung und einen besseren Kraftstoffverbrauch nahezu ohne Stickstoffoxid(NOx)- und Feinstaub(PM)-Emissionen.