B4,5 (Stufe V)

Leistung 121 bis 200 hp
90 – 149 kW
Drehmoment 369 bis 575 lb-ft
500 bis 780 Nm
Zertifizierung Stage V

Anwendungen

Landwirtschaft  Bau  Bergbaumotoren  Bahnmotoren 

Übersicht:

Weniger ist mehr.

Der 4-Zylinder-Reihenmotor B4.5 liefert 16 Prozent mehr Leistung und ein 11 Prozent höheres Drehmoment als die aktuelle Version dieses Motors. Der von Cummins entwickelte Turbolader mit Wastegate ist eine zentrale Komponente bei der Lieferung von ausgezeichneter Leistung und Reaktionsfähigkeit für schnellere Zykluszeiten

Sie erhalten nicht nur höhere Leistung, sondern verbrauchen auch weniger Kraftstoff, wobei die gesamte Flüssigkeitseffizienz (umfasst sowohl Kraftstoff als auch Diesel-Abgasflüssigkeit) um bis zu 3 Prozent verbessert wird. Für Ausrüstung, die in Betriebszyklen mit häufigen Leerlaufzeiten eingesetzt wird, kann der Kraftstoffverbrauch mit der Stopp-Start-Technologie von Cummins noch stärker optimiert werden.

Die AGR-freie Architektur reduziert die Komplexität, verbessert die Zuverlässigkeit und verringert den Platzbedarf des Kühlsystems. Mehrere Komponentenoptionen erleichtern die Installation und Wartung. Hierzu zählen u. a. die Wahl zwischen einer vorderen oder hinteren Ölwanne, motorseitige oder Fernmontageoptionen für ECM und Wartungsfilter, die Option einer Kraftabnahme hinten oder vorn am Motor sowie drei Turbolader-Ausrichtungen: hohe Montage hinten, Montage vorn oder mittig.

Das Single-Module™-Abgasnachbehandlungssystem kombiniert DPF, SCR und Harnstoff-Dosierung in einem einzigen Gerät, das 50 % weniger Platz beansprucht und 30 % weniger wiegt als das Vorgängersystem.

Besitzer des B4.5 profitieren zudem von Cummins Connected Diagnostics™, einer Technologie zur Fernüberwachung, die eine drahtlose Verbindung zwischen dem Motor des Bedieners mit den Experten bei Cummins herstellt, um eine unmittelbare Analyse durchzuführen und Handlungsempfehlungen zu erteilen, sobald ein Fehlercode an einem mit Telematik ausgestatteten Gerät erzeugt wird.

Der B4.5 ist auch mit der Cummins Guidanz™-Technologie erhältlich, die ein nahtloses, prozessgesteuertes Paket bietet, das den Diagnose- und Reparaturprozess strafft und sicherstellt, dass die richtigen Teile, Werkzeuge und die entsprechende Betreuung vor Ort bereitgestellt werden können, um die Reparatur zu beschleunigen.

Eine hohe Schwefeltoleranz ermöglicht es OEM, den B4.5 in Ausrüstung einzubauen, die in Gebieten mit beschränkter Kapazität hochwertigen Kraftstoffs im Einsatz ist.

Der Cummins B4.5 für 2019 liefert höhere Maschinenleistung und längere Betriebszeiten bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten, sodass Bediener der Ausrüstung mehr mit weniger erreichen können.

Zertifizierungsstufe Stufe V/Tier 4 Final
Hubraum 4,5 Liter
Mehr Leistung 121–200 hp (90–149 kW)
Höheres Drehmoment 369-578 lb-ft (500-780) Nm
Motormodell Leistungstyp Nennausgangsleistung HP (kW) bei U/min Spitzendrehmoment lb-ft (Nm) bei U/min
B4.5 200 Unterbrochen 200 (149) bei 2500 575 (780) bei 1500
B4.5 200 Unterbrochen 200 (149) bei 2200 575 (780) bei 1500
B4.5 188 Unterbrochen 188 (140) bei 2000 575 (780) bei 1500
B4.5 188 Unterbrochen 188 (140) bei 2200 575 (780) bei 1500
B4.5 188 Unterbrochen 188 (140) bei 2500 575 (780) bei 1500
B4.5 173 Unterbrochen 173 (129) bei 2000 575 (780) bei 1500
B4.5 173 Unterbrochen 173 (129) bei 2200 575 (780) bei 1500
B4.5 173 Unterbrochen 173 (129) bei 2200 575 (780) bei 1500
B4.5 173 Unterbrochen 173 (129) bei 2500 575 (780) bei 1500
B4.5 173 Unterbrochen 173 (129) bei 2500 575 (780) bei 1500
B4.5 162 Unterbrochen 162 (121) @ 2500 520 (705) bei 1500
B4.5 130 Unterbrochen 130 (97) bei 2500 480 (651) bei 1500
B4.5 121 Unterbrochen 121 (90) bei 2200 369 (500) bei 1500


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.