Etwa 1 Million Motoren von Cummins sind auf aller Welt in Betrieb – von Mähdreschern, Traktoren und Sprühfahrzeugen bis hin zu spezialisierten und autonomen Geräten.
Mit einem Hubraum zwischen 2,8 bis 19 Litern sind die Cummins Motoren für die Landwirtschaft auf Leistung im landwirtschaftlichen Sektor ausgelegt, mit der Überleistung und dem Drehmomentanstieg, die für den Traktorbetrieb (Rahmen und Aufbau) verfügbar sind, oder der hohen Leistungsdichte, die die heutigen Mähdrescher und Sprühfahrzeuge erfordern.
Cummins liefert die richtigen Produkte, um Ihr Geschäftswachstum zu unterstützen, und unsere Motoren leisten harte Arbeit rund um den Globus. Von den Heufeldern Nordamerikas über Südamerikas Nussplantagen zu den Gemüseanbaubetrieben in Asien: Die Motoren von Cummins treiben die Ausrüstung für über 20 OEM im Landwirtschaftssektor an und unser weltweites Servicenetzwerk erstreckt sich über mehr als 190 Länder auf sechs Kontinenten.
Cummins im Einsatz
Erleben Sie die nächste Generation der Stromversorgung – Jetzt

Motor im Fokus
B6.7 Performance Serie
Unsere bewährte B6.7 Performance Serie bietet optimale Belastbarkeit bei geringstem Gewicht.

Motor im Fokus
Aufbaumotor F4.5
Die F4.5-Performance-Produktreihe ist ideal für kleine bis mittelgroße Traktoren und bietet Leistung und Drehmoment in genau der Höhe, die Sie zur Maximierung der Produktivität benötigen.
Service, mit dem sie vorankommen
Unser Netzwerk aus über 9.000 Service- und Verteilerstandorten weltweit emöglicht Ihnen die Wahl.
Erreichen Sie mehr mit Ihrer Ausrüstung von Cummins
Werfen Sie einen Blick auf unsere Angebot von Software, mobilen Apps und digitaler Hardware, die entwickelt wurden, um Ihnen bei der Leistungsoptimierung Ihrer Geräte zu helfen.