Kleiner und leichter, mit besserer Leistung
- Die F3.8, B4.5, B6.7 und L9 liefern durchschnittlich 10 % höhere Leistung und 20 % mehr Drehmoment.
- Ein Design ohne AGR vom F3.8 bis zum X12 bedeutet eine kleinere, leichtere Baugruppe sowie geringere Installations- und Wartungskosten.
- Die Vier-Zylinder-Motoren F3.8 und B4.5 sind die besten ihrer Klasse.
- B4.5, B6.7 Strukturmotor verfügbar für Traktoranwendungen
- Das neueste Single Module™-Abgasnachbehandlungssystem für die Motoren F3.8, B4.5, B6.7 und L9 ist um 40 % kleiner und um 20 % leichter als frühere Systeme.
- Die Start-Stopp-Funktion sorgt für geringere Emissionen, einen geringeren Geräuschpegel und verbesserte Betriebskosten.
- Alle Motoren der Performance Serie sind als Triebwerke komplett mit Abgasnachbehandlung, Kühlanlage und Nebenaggregaten erhältlich.
Eine gemeinsame Plattform für die Performance Serie, die Abgasnormen Stage V/Tier 4 Final und niedrigere Emissionsstandards ermöglicht gemeinsame Anschlusspunkte, eine Verringerung der Komplexität sowie einfachere Fertigungsprozesse für OEM, die viele verschiedene Regionen mit Ausrüstung beliefern.
Um weitere Informationen über die Motoren und Produkte der Performance Serie für Regionen mit niedrigeren Emissionsstandards zu erhalten, verwenden Sie bitte die Produktsuche weiter unten: