Landwirtschaft-Erstausrüster, die Motoren von Cummins anbieten

Die Dieselmotoren von Cummins treiben Geräte auf Höfen und Feldern rund um den Globus an. Mit für die Landwirtschaft konzipierten Motoren zwischen 50 und 950 hp bietet Cummins Ausrüstungsherstellern die Flexibilität, unsere Motoren in jedes Gerät einzubauen – von Traktoren und Mähdreschern bis zu Bewässerungsanlagen und Windmaschinen. Zudem umfasst unser globales Servicenetzwerk Standorte in über 190 Ländern und Territorien, sodass Unterstützung immer in der Nähe ist.

Um bei Ihrem landwirtschaftlichen Gerät von legendärer Leistung, Zuverlässigkeit und ausgezeichnetem Service zu profitieren, sollten Sie immer auf einen Cummins Motor bestehen.

Die Cummins Motoren für die Landwirtschaft sind als Ausrüstung bei diesen Herstellern erhältlich:

Agrifac agriculture-oem-air-o-fan-logo.jpg
Amarillo Wind Machine-Logo Bandit Industries
 Canetec-Logo Equipment Technology-Logo
Hardi Goldacres-Logo
Greenline GVM-Logo
Jack-Rabbit-Logo MacDon-Logo
Miller-Logo pauny-logo_0.jpg
RBR-Logo VERSATILE-Logo
stara-logo.png

kuhn-logo.png

jacto-logo.png

oxbo-logo.png

Fallstudie Einsätze

Goldacres Sprühfahrzeuge – Seit 1999 von Cummins betrieben

Ansehen

Cummins treibt das globale Wachstum der Mandelproduktion voran

Ansehen

Cummins Tier 4 Final – Leistung für die Apache Sprühfahrzeug-Serie

Ansehen

Cummins unterstützt den Aufbau der australischen Baumwollindustrie

Ansehen

Cummins-Antriebe sind das Nonplusultra für den Anbau

Ansehen

Innovative Effizienz

Ansehen

Die Cummins Performance-Serie ermöglicht die Verkleinerung des Motors für den Häcksler für komplette Baume von Bandit Industries

Ansehen

Cummins sorgt für leistungsstarke und zuverlässige Leistung im bisher größten Traktor von Kubota

Ansehen

Kraftstoffeffizienz steigern und Kosten einsparen: ein Leitfaden für Landwirte (Englisch)

Ansehen

Cummins treibt GUSS an, das weltweit erste autonome Sprühfahrzeug für Plantagen

Ansehen


Um alle Fallstudien anzuzeigen, hier kliken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.