Fallstudien aus der Landwirtschaft

Cummins im Einsatz

Unabhängige Landwirte und kommerzielle Züchter auf der ganzen Welt verlassen sich auf Motoren und Generatoren von Cummins. Ganz gleich, ob Sie auf einigen Hektar anbauen oder ein Firmengewächshaus betreiben – Cummins hat die richtige Lösung für Sie.

Klicken Sie auf die Artikel unten, um eine Auswahl der Erfolgsgeschichten von unseren Kunden aus der Landwirtschaft zu lesen.

Landwirtschaftliche Geräte auf einem Feld
1–6 von 13
Alle Landwirte hergehört! Wir wissen, dass Effizienz zu einem erfolgreichen Betrieb beiträgt. Deshalb haben wir zehn Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihren Kraftstoffverbrauch zu senken und Geld zu sparen. Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit unseren Top-Tipps das Beste aus Ihrem Motor herausholen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren können. Die Cummins Performance Series ist unsere bisher leistungsstärkste und produktivste Motorenreihe für die Landwirtschaft. Gleichzeitig bietet sie die höchste Kraftstoffeffizienz und niedrige Gesamtbetriebskosten.
2020 stellte Kubota seinen bisher größten Traktor vor: den 19.510 Pfund/8550 kg M8. Er zeichnet sich durch Leistung, Zuverlässigkeit, Komfort und Wert aus.
Auf dem jüngsten Dot Power Platform Demo Day in Arizona sprach Ann Schmelzer, General Manager für globale Landwirtschaft bei Cummins, mit Grainews darüber, wie Cummins zukunftsweisende und autonome landwirtschaftliche Anwendungen antreibt.
Als Bandit Industries eine Cummins-Antriebslösung für seinen neuen Intimidator® 20XP-Komplettbaumhacker suchte, entschieden sie sich für den B6.7 Performance Produktreihen-Motor für hohe Leistung und Drehmoment in einem kleineren, einfacheren Paket. Mit einer Leistung von 326 hp / 243 kW ist der B6.7 Performance Produktreihen-Motor doppelt zertifiziert, um die EU Stufe V und die EPA Stufe 4 Final-Emissionsvorschriften zu erfüllen, was Bandit Industries die Flexibilität gibt, Exportmärkte zu erschließen.
Australische Baumwolle gilt hinsichtlich Qualität und Ertrag als eine der besten der Welt. Im Rahmen einer Joint-Venture-Vereinbarung haben CSD (Cotton Seed Distributors) und CSIRO seit 2007 mehr als 70 Millionen AUD in die Baumwollzüchtung und -forschung investiert. Bis 2024 werden diese Investitionen insgesamt 140 Millionen AUD betragen. Die größte Herausforderung für CSD ist jetzt die Bereitstellung von Sorten, die den Anforderungen der boomenden Baumwollindustrie gerecht werden, da es bis zu 13 Jahren dauern kann, bis neue Sorten marktfähig sind.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.