6,7-l-Turbodiesel – Bergbau unter Tage
130 – 130 kW
430 bis 430 Nm
Anwendungen
Übersicht:
Jedes Untertagewerk braucht einen großen Lkw mit einer starken Zugkraft. Und das ist genau, was Sie bei jedem Ram Heavy Duty Pick-up mit einem speziell kalibrierten Cummins 175-hp-Turbo-Diesel erhalten. Mit ihrer Kombination aus einem abgasarmen Motor, Manövrierbarkeit auf enger, begrenzter Fläche und hoher Nutzlast übertreffen diese Trucks jeden anderen Pick-up auf dem Bergwerksgelände an Leistung.
Es ist also nicht verwunderlich, dass er als erste Wahl für Betreiber von Kohlegruben in den USA gilt.
Unser neuer 175-hp-Turbo-Diesel liefert unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit mit einer erhöhten Bremskapazität, einfacher Wartung und einer Garantie von 5 Jahren/100.000 Meilen (160.935 km). Und das Allerbeste: Er ist der einzige Pick-up-Motor, der von der MSHA für den Einsatz im Kohle-, Metall- und Nichtmetall-Bergbau in allen 50 US-Bundesstaaten zugelassen ist. Aufgrund seiner Abgasreduzierung ermöglicht der 175-hp-Motor von Cummins Bergwerksbetreibern, mit jedem Ram-Fahrzeug in ihrer Flotte ihre jährlichen Ausgaben für die Grubenbewetterung um 16.000 USD auf 18.000 USD pro Jahr zu senken.
Der mit dem Cummins Turbo-Diesel ausgestattete Ram für den Untertagebau ist auch für Bergwerksbetriebe in Kanada erhältlich.
Falls Sie bereits stolzer Besitzer des Dodge Ram Turbo Diesel sind, gibt es eine Zeitschrift, die nur für Sie veröffentlicht wurde: das Turbo Diesel Register. Melden Sie sich auch für unseren Turbo Diesel Newsletter an, um aktuelle Informationen über Ihren Motor online zu erhalten. Außerdem empfehlen wir Ihnen, den Cummins PowerStore nach Cummins Bekleidung und Waren zu durchstöbern.