Schulbus

Mit den Modellen Cummins B6.7, L9 oder Cummins Westport B6.7N und L9N können Sie nichts falsch machen, wenn Sie einen besonders zuverlässigen, abgasarmen Antrieb suchen.

Alle Motoren werden entweder in den Werken in Columbus, Indiana, oder in Rocky Mount, North Carolina, gefertigt, sind Buy-America-konform und erfüllen oder übertreffen die Emissionsanforderungen 2017 der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und die Normen für Treibhausgasemissionen (GHG).

Konsultieren Sie den Teacher's Assistant mit Connected Diagnostics

Auch ohne sich um Motorfehlercodes sorgen zu müssen, haben Schulbusfahrer bereits genug zu beachten. Im seltenen Fall, dass während der Fahrt ein Fehlercode ausgelöst wird, kann dieser durch die Integration von Connected Diagnostics sofort drahtlos diagnostiziert werden. Cummins Connected Diagnostics liefert Fehlercodeanalyse für Motoren, mit einer wahrscheinlichen Diagnose und einer empfohlenen Maßnahme für Schulbusse, die mit Telematik ausgerüstet sind.

Unvergleichlicher Versicherungsschutz

Cummins-Motoren verfügen über die umfangreichste Basisgarantie der Branche, und unsere erweiterten Garantiepläne mit bis zu 10 Jahren Laufzeit sind ein Beweis für unser volles Vertrauen in ihre robuste Konstruktion und die hochwertige Fertigung.

Klassenbeste Betreuung

Busse mit Cummins-Antrieb werden durch das größte und kompetenteste Teile- und Servicenetzwerk in Nordamerika mit über 3.500 Niederlassungen unterstützt. Unsere autorisierten Servicetechniker sind für alle unsere Motoren vollständig ausgebildet und verfügen über die erforderliche Ausrüstung und über Originalteile von Cummins, um jede Art von Serviceproblem im Umsehen zu beheben. Die Vorzüge von Connected Diagnostics erhöhen die Sicherheit für Schulbusflotten. Für weitere Informationen auch zu Servicestandorten erreichen Sie uns telefonisch unter 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467)

Hilfreiche Veröffentlichungen:

Whitepaper DPF-Wartung für Ihren Schulbus (Englisch): Das Whitepaper Bewährte Praktiken für DPF bietet eine Kombination aus allgemeinen und technischen Tipps, um die Lebensdauer Ihres DPF zu verlängern und die Intervalle für die Reinigung oder Erneuerung zu reduzieren. Mit hilfreichen Informationen zu Streckentypen, elektronischen Motor- und Funktionseinstellungen sowie Details zu den Vorteilen des DPF-Austauschprogramms und der erweiterten Abgasnachbehandlung ist das Befolgen des Leitfadens der erste Schritt, um Problemen mit dem DPF bei der Abgasnachbehandlung zu entgehen.

Bewährte Praktiken für DPF: In Verbindung mit dem Whitepaper über bewährte Praktiken stellt die DPF-Checkliste eine praktische Anleitung zur Dokumentation und Messung der Einstellungen dar, die im Whitepaper über bewährte Praktiken beschrieben sind. Auf der Rückseite der Checkliste finden Sie zusätzliche Informationen, wie Sie diese effektiv nutzen können.

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.