Für den Feuerwehrdienst konzipiert
Cummins versorgt die Feuerwehr seit 1937 mit Motoren. Mit einem optimalen Leistungsgewicht und starken Hilfsbremsen erhalten Feuerwehrkräfte die beste Kontrolle über das Fahrzeug. Die spezifischen, in die Druckreglerschnittstelle integrierten Spezifikationen liefern die optimale Motordrehzahl oder Regelung des Ablassdrucks und damit bessere Pumpensteuerung. Wir arbeiten an einer vollständigen Integration in den Druckregler der Löschpumpe.
Bessere Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Cummins entwirft, entwickelt und unterstützt jede Komponente, von Kraftstoffsystemen bis zur Abgasnachbehandlung, als ein voll integriertes System. Dies versetzt uns in die Lage, jede Funktion besser zu optimieren als jeder andere Motorenhersteller. Wir arbeiten eng mit OEM zusammen, um sicherzustellen, dass Systeme gemäß den höchsten Standards integriert werden.
Das bewährte Abgasnachbehandlungssystem von Cummins verwendet Dieselpartikelfilter (DPF) und die Technik der selektiven katalytischen Reduktion (SCR), die zusammen eine maximale Effizienz bei geringeren Emissionen liefern. Stickstoffoxid wird durch gekühlte Abgasrückführung im Motor reduziert und anschließend durch eine katalytische Reaktion im Nachbehandlungssystem nahezu eliminiert.
Bessere Leistung.
Bei Cummins geben wir uns nie mit dem Status Quo zufrieden. Der X15 ist mit bis zu 605 hp und einem Drehmoment von bis zu 2050 lb-ft der leistungsstärkste Motor im Dienst der Feuerwehr. Der neue X12 zeichnet sich durch eine Gewichtseinsparung von 600 Pfund aus und ermöglicht somit größere Flexibilität beim Fahrhausdesign sowie längere Wartungsintervalle. Der L9 ist in den letzten mehr als 30 Jahren Verbesserungen des Turbos, um durch erhöhte Wärmetoleranz das Einschwingverhalten und die Komponenten zu verbessern. Die neue Einzelmodul-Nachbehandlung und die DEF-Steuerung führen zu weniger Rückkopplungen.
Bessere Technologie
Um einen detaillierten Einblick darin zu erhalten, wie die integrierte Technologie von Cummins die Leistung und Zuverlässigkeit bei nahezu emissionsfreiem Betrieb optimiert, schauen Sie sich bitte das Video „Überblick über das Cummins Nachbehandlungssystem für Löschfahrzeuge“ an.
Laden Sie unsere Broschüre für unsere gesamte Produktlinie an Feuerlöschpumpenmotoren und Generatoren (Englisch) herunter, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, warum Cummins die bessere Wahl ist, wenn es wirklich darauf ankommt – bei jedem Einsatz.
Bessere Garantie
Zusätzlich zu einer umfassenden Grundgarantie bietet Cummins eine Auswahl an erweiterten Garantieplänen für bis zu 10 Jahren/200.000 Meilen (321.869 km) an. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Cummins-Vertreter oder rufen Sie uns unter der Nummer 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) an.
Der INLINE Mini identifiziert schnell die Ursache Ihrer Fehlerwarnleuchte, indem er Fehlercode-Beschreibungen sowie Informationen zu Ihrer Ausrüstung und Ihrem Motor bereitstellt. Dieser Bluetooth-aktivierte Fahrzeugadapter kann Daten drahtlos zwischen dem Motorsteuerungsmodul und einem Tablet mit Bluetooth direkt an die Cummins Guidanz-App übermitteln.
Bessere Kundenbetreuung
Die mit Cummins angetriebenen Lösch- und Rettungsfahrzeuge werden von dem größten und kompetentesten Teile- und Servicenetzwerk in Nordamerika mit über 3.500 Niederlassungen unterstützt. Unsere autorisierten Servicetechniker sind für alle unsere Motoren vollständig ausgebildet und verfügen über die erforderliche Ausrüstung und über Originalteile von Cummins, um jede Art von Serviceproblem im Umsehen zu beheben.
Wenn ein Problem von Ihnen intern behoben werden soll und die Techniker Ihrer Abteilung eine Frage haben oder weitere Hilfe während einer Wartungstätigkeit oder Reparatur benötigten, können sie Cummins Care unter der Rufnummer 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) kontaktieren und Unterstützung von einem Cummins-Mitarbeiter erhalten.
Wir sind Mitglied der Fire Apparatus Manufacturers' Association.