Echte Holset® Reman verglichen mit anderen passenden Turbos
Nur weil ein Turbolader passt, heißt das nicht, dass er gut genug ist, um ein Gerät zu ersetzen, das so komplex ist wie der echte Holset-Turbolader. Sie wissen bei unechten Produkten nie, was Sie bekommen. Treffen Sie die kluge Wahl. Wählen Sie echte Holset-Produkte über autorisierte Holset-Händler und Sie können beruhigt sein, da Sie wissen, dass Ihre Geräte zuverlässig funktionieren.
Kundenlösung
• Eine kostengünstige Lösung, die gemäß den OE-Spezifikationen (Original Equipment) wiederaufgearbeitet wurde und nur Holset-Originalteile verwendet
• Unbekannte Zuverlässigkeit und ein Risiko, das sich nicht lohnt
Produktqualität
• Werkseitig zerlegt, gereinigt, aufgearbeitet und getestet, um die OE-Spezifikationen zu erfüllen
• Angepasst mit Komponenten, die möglicherweise nicht den Holset-Standards entsprechen
Echte Holset-Teile
• Ja
• Nein
Betriebszeit
• Sofort
• Unterschiedlich
Leistungs- und Sicherheitsüberprüfung
• Ja
• Nein
Kostenvorteile
• Bis zu 30 % niedrigere Anfangskosten als neue Original-Holset
• Kurzfristige Einsparungen mit dem Risiko langfristiger und/oder Sicherheitsmängel
Rücknahme des Kerns
• Erforderlich
• Unterschiedlich
Umwelterwägungen
• Das Wiederaufarbeitungsgeschäft von Cummins spart bis zu 200 Millionen Pfund Treibhausgase pro Jahr.
• Schmutzige Kerne landen nicht kiloweise auf Mülldeponien oder Schrottplätzen.
• Bei der Wiederaufarbeitung wird ein energieeffizientes Verfahren verwendet.
• Unterschiedliche/unbekannte Umweltpraktiken
Garantie
• Holset-Standardgarantie
• Nicht von Holset garantiert