Holset Power. Verantwortung übernehmen.

Der richtige Austausch des Holset-Turboladers bedeutet weniger Ausfallzeiten, höhere Leistung und besseren Kraftstoffverbrauch für die nächsten Jahre.

Originale Turbolader und Teile von Holset werden so gebaut, dass sie die ursprünglichen Spezifikationen Ihres Motors im Hinblick auf Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen erfüllen oder übertreffen.

 
Gehen Sie kein Risiko ein mit etwas anderem als dem Original – Holset.


Holset Power Broschüre – Bild
Broschüre herunterladen

Wir haben Holset auf die Probe gestellt

Wir haben Holset auf die Probe gestellt, um die Risiken von will-fit, überholten, reparierten oder wiederaufbereiteten Turbos zu beweisen. Riskieren Sie nicht, indem Sie nicht originale Turbolader verwenden. Bei originalen Holset-Turboladern können Sie sich darauf verlassen, dass Qualität, Zuverlässigkeit und Standardisierung eingebaut sind. Dies belegen die technischen Tests, bei denen originale Holset-Turbolader und Komponenten mit Nicht-Originalteilen verglichen werden.

Die Prüfungen umfassen Materialuntersuchungen, chemische Analysen der Teile und detaillierte visuelle Inspektionen
an einem Mittelklasse-Turbolader der B-Serie und einem ISB6.7 VGT™-Antrieb. Die Ergebnisse zeigen, warum Sie sich immer für originale Holset-Produkte entscheiden sollten.


Vermeiden Sie versteckte Risiken. Kaufen Sie stets originale Holset-Turbolader.

Turbinenrad Holset bietet einen höheren Nickelgehalt und höhere Zug- und Streckgrenzen bei extremen Temperaturen
Lagergehäuse Originalteile von Holset bieten 30 % höhere Zugfestigkeit und höheren Kohlenstoffgehalt als nicht-originale Teile
Gleitlager Originale Holset-Gleitlager verwenden eine spezielle Metalllegierung, wodurch der Verschleiß der Lager reduziert wird und eine entsprechende Reaktion auf Schmutzpartikel in verschmutztem Öl erfolgen kann

Vertrauen Sie dem richtigen Turbolader

Durch Investitionen in die Technologie gewährleistet Holset, dass unsere Kunden die exakten Turbospezifikationen erhalten, die für ihre Motoren entwickelt wurden.

Originalprodukte von Holset bieten:

  • Bessere Kraftstoffökonomie​​​​​​​
  • Erhöhte Motorleistung
  • Verlängerte Lebensdauer des Motors
  • Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Aktivieren Sie die Hotspots auf dem Bild, um mehr zu erfahren.

Gewissheit durch originale Holset-Turbolader

Holset Marine Kundenartikel – Bild herunterladen
Kundenbericht herunterladen
Der Bericht eines Kunden aus erster Hand darüber, warum man niemals einen nicht originalen Turbo kaufen sollte

Holset®-Turbolader sind komplexe Maschinen mit so hohen Drehzahlen wie bei einem Düsentriebwerk. Die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Holset-Produkte beruht auf der Konzentration auf Details und präzisen Spezifikationen. Kritische Teile wie die Bohrung und die Geradheit der Welle werden mit Toleranzen von nur einem Mikrometer gemessen (ein Haar hat 75 Mikrometer und ein rotes Blutkörperchen hat fünf Mikrometer Durchmesser). Die für den Austausch eines Holset-Turboladers gegen einen OE-Turbolader erforderliche Technologie und das Fachwissen lassen sich nicht einfach durch Reparaturen, Umbauten oder „Will-Fit“ auf dem Markt replizieren.

Um die Bedeutung eines zuverlässigen Turbolader zu verstehen, lesen Sie, wie Rick Renfroes Reise nach Key West und auf die Bahamas durch den Kauf bei einem nicht autorisierten Händler schnell eine Wendung zum Schlechten nahm.

Nehmen Sie die Situation ernst und entscheiden Sie sich dafür, nur originale Turbolader und Komponenten von Holset® durch unser kompetentes Netzwerk von autorisierten Holset-Händlern ersetzen zu lassen.


Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.