Leistungsturbinen

Eine Holset-Turbine arbeitet Hand in Hand mit dem Holset-Turbolader, indem sie die Kraft über die Kurbelwelle zurücktransportiert und dem Abgasstrom Energie entzieht: Dies wird als Turbocompound-System bezeichnet. Sowohl Radial- als auch Axialturbinen sind für eine Vielzahl von Schwerlastanwendungen erhältlich.

Produktmerkmale und Vorteile

  • Verbessert die Kraftstoffeffizienz um bis zu 5 %
  • Verbessertes Einschwingverhalten
  • Turbocompounding kann für Mittelklasse-, Schwerlast- und Motoren mit hoher Horsepower eingesetzt werden
  • Verbessert die Emissionen durch Unterstützung des Abgasrückführungsprozesses (EGR)​​​​​​​
  • Ermöglicht Motorsystemen die Einhaltung der CO2-Emissionsziele
  • Turbocompound-Systeme gewinnen Pumpverluste zurück

Anwendungen

  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen

 

 

Finden Sie einen Händler

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.