Ältere Produkte

Die Legacy-Produkte von Cummins sind seit mehr als 70 Jahren in Produktion. Diese Produktreihe ist bei unseren Kunden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in ihren Motoren sehr beliebt. Wir liefern weiterhin traditionellen Produkte für aufstrebende Märkte, den Ersatzteilmarkt und Off-Highway-Anwendungen aus.

 

CELECT

Das Kraftstoffsystem CELECT ist das erste elektronisch gesteuerte Einspritzsystem von Cummins und wurde 1990 veröffentlicht. CELECT ist ein nockengesteuertes System, das einen hohen Einspritzdruck bereitstellt und wird derzeit auf der Cummins M11-Motorenplattform eingesetzt.

Cummins CELECT-Einspritzdüsen bieten:

  • Längere Motorlebensdauer
  • Verbesserten Kraftstoffverbrauch
  • Bessere Leistung, Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit
  • Geringere Emissionen

 

Hochdruck-Einspritzdüsen (High Pressure Injection, HPI)

Das Schwerlast-HPI-System ist ein elektronisch gesteuertes Einspritzsystem und wird derzeit bei den  ISX 15-Liter-Produkten von Cummins Inc. verwendet. Dieses System mit offenen Düsen ermöglicht die Einspritzung mit höherem Druck als bei den bisher von Cummins veröffentlichten Systemen.

Ähnlich wie beim Schwerlast-Modell handelt es sich beim HPI-System für hohe Horsepower um ein elektronisch gesteuertes Einspritzsystem. Um eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen zu erfüllen, kann das HPI-System für hohe Horsepower in verschiedenen Konfigurationen an Motorzylindern eingesetzt werden. Dieses System wird bei Motoren von Cummins Inc. mit hoher Horsepower im Bereich von 6 Zylinder/19 Liter bis 18 Zylinder/78 Liter eingesetzt.

 

Cummins Common Rail-Pumpe (CCR)

Das Common-Rail-Einspritzsystem wird in Motoranwendungen eingesetzt, die bisher von Pumpe-Leitung-Düse (PLN)-Kraftstoffsystemen für mittelschwere und kleinere Dieselmotoren unterstützt wurden. Die Common-Rail-Kraftstoffpumpe von Cummins bietet einen höheren Einspritzdruck und benötigt weniger Energie für den Betrieb. Im Vergleich zu den Kraftstoffsystemen unserer Konkurrenz ermöglicht dies die Erfüllung besserer Verbrauchs- und Emissionsziele. Die CCR-Pumpe wird für die ISL-Motoren von Cummins Inc. mit 9 Litern und mit 8 Litern Hubraum verwendet.

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.