Das elektronische Steuermodul ist allgemein als das Gehirn des Motors bekannt und liefert wichtige Daten an den Motor und seine Komponenten. Cummins bietet eine Reihe von ECMs für eine Vielzahl von Anwendungen an. Diese reichen von leichten Nutzfahrzeugen bis hin zu Motoren mit hoher Horsepower und erfüllen weltweit die Emissionsvorschriften.
Elektronische Steuergeräte von Cummins:
Diesel-ECMs
Elektronische Diesel-Steuermodule von Cummins sind Motorsteuerungen, die für den weltweiten Dieselmarkt geeignet sind und eine Vielzahl von Emissionsvorschriften erfüllen. Cummins entwickelt ECMs so, dass sie die Kriterien für die fortschrittlichste Technologie in den kommerziellen Dieselmärkten erfüllen.
Elektronische Steuermodule für Erdgas
Die Steuergeräte von Cummins für Erdgas-Motoren sind bereit für die sich entwickelnde Technologie auf dem Markt der alternativen Kraftstoffe. Die Erdgas-Modelle unterstützen bis zu 10 Zylinder und haben einen externen RAM-Speicher von 4 MB. Das ECM ist für eine Vielzahl von Anwendungen anpassbar und kann individuell zur Erfüllung der Emissionsziele beim Kunden eingestellt werden.
Steuermodule für die Abgasnachbehandlung
Die Steuergeräte von Cummins für die Abgasnachbehandlung sind für Abgasnachbehandlungssysteme sowohl für entwickelte als auch für neue Märkte konzipiert. Diese hochmodernen elektronischen Module werden intern entwickelt und können Systeme für die Abgasnachbehandlung steuern, um die Systemleistung zu verbessern und strengere Emissionsvorschriften zu erfüllen.
Elektronische Steuergeräte
Cummins CM2950 ist eine Motorsteueurung, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Es ist eine Aktuator-Steuerung, die für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, um sowohl die Emissionen zu reduzieren als auch die Leistung zu erhöhen. Sie ist markttauglich und kostengünstig in der Anwendung.