Cummins ReCon® überholt Komponenten und bietet eine Vielzahl von vollständig nach werkseitig kontrollierten Spezifikationen wiederaufbereiteten Komponenten für die Wiederaufbereitung von Motoren und den Service vor Ort an. Durch die Integration der Bereiche Neuprodukte und Wiederaufbereitung kann Cummins kostengünstigere und qualitativ hochwertige Alternativen zum Kauf von Neuteilen anbieten.
Cummins garantiert, dass die Teile Ihres Kraftstoffsystems nach den neuesten Cummins-Spezifikationen wiederaufbereitet werden. Das ist von maßgeblicher Bedeutung, da die ständigen Produktverbesserungen noch mehr Zuverlässigkeit, Kraftstoffersparnisse und Leistung ermöglichen.
Cummins vertritt die Einstellung „Remanufactured, not Rebuilt“ (wiederaufbereitet statt erneuert). Im Gegensatz zu vielen Restaurateuren, die einfach nur „das reparieren, was kaputt ist“ oder „reinigen und kalibrieren“, werden die Kraftstoffpumpen und Einspritzdüsen von Cummins ReCon vollständig überholt. Tatsächlich wird jede Kraftstoffpumpe und jede Einspritzdüse von ReCon komplett zerlegt, sorgfältig gereinigt und mit modernster Technik sorgfältig geprüft. Anstelle der rauen und zerstörerischen Reinigungsprozesse, die in gewöhnlichen Reparaturwerkstätten üblich sind, kommt bei Cummins ein fünfstufiger, hochmoderner Ultraschallreinigungsprozess zum Einsatz. Diese Technologie entfernt Fremdkörper, ohne Metall zu entfernen. Da die Leistung in direktem Zusammenhang mit der Präzision steht, vermessen mir Toleranzen mit hochauflösenden Messgeräte auf das fünf Millionstel eines Zolls genau.
Während dem Prozess der Wiederaufbereitung werden einzelne Komponenten von Teilen, die sich nicht nach den exakten Spezifikationen von Cummins wiederaufarbeiten lassen, verschrottet und durch neue Originalteile von Cummins ersetzt. Kritische Verschleißteile wie Lager und Dichtungen werden unabhängig vom Zustand an jeder Einheit zugunsten einer längeren Lebensdauer ausgetauscht. Computergesteuerte Prüfstände garantieren präzise Kalibrierungen gemäß der neuesten Leistungsspezifikationen von Cummins. Sie können sich darauf verlassen, dass ReCon-Kraftstoffpumpen von Cummins optimalen Kraftstoffverbrauch, Langlebigkeit und Leistung bieten.
Verfügbare wiederaufbereitete Produkte:
-
Cummins Elektronische Steuermodule
-
Cummins PT/STC Einspritzdüsen
-
Cummins CELECT Einspritzdüsen und Aktuatoren
-
Cummins High Pressure Injection (HPI) Einspritzdüsen und Aktuatoren
-
Cummins CAPS Pumpen und Module
-
Bosch-Einspritzdüsen der mittleren Leistungsklasse
-
Cummins Common Rail-Pumpen
Reman-Einspritzdüsen – Funktionsmerkmale
-
Ein komplettes Sortiment an Einspritzdüsen mittlerer und hoher Leistung sowie hoher Horsepower
-
In der Fabrik wiederaufbereitet, nicht nur repariert oder überholt.
-
Sieht nicht nur gut aus, sondern erfüllt auch die OEM-Spezifikationen
-
100 % Ersatz kritischer Verschleißteile
-
Geprüft in unserer Fabrik für optimale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung – wir nutzen nie Ihren Motor zur Prüfung unserer Produkte
-
Keine versteckten oder überraschenden Kernkosten – Sie kennen die Gesamtkosten im Voraus
-
Globale Garantie