Robuste mobile Stromversorgung
Das Modell Rugged Mobile Power (RMP) ist eine Version der ursprünglichen fortgeschrittenen mittleren mobilen Stromquellen (AMMPS-Generatoren) und ist für US- und Nicht-US-Militärs für den Einsatz in taktischen Umgebungen und darüber hinaus verfügbar.
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Die Einheit Rugged Mobile Power (RMP) basiert auf der neuesten Technologie der Feldgeneratoren für fortgeschrittene mittlere mobile Stromquellen (AMMPS). RMP bietet allen militärischen Kräften maßgebliche betriebliche Vorteile, wie z. B. einen geringeren logistischen Aufwand, verbesserte Mobilität und Transportfähigkeit sowie erhebliche Einsparungen bei den Betriebs- und Wartungskosten. RMP umfasst ein komplettes Sortiment an Generatoren von 5 kW bis 60 kW.

Merkmale und Vorteile
- Erfüllt MIL DTL 32496
- Für verschiedene Brennstoffe geeignet (JP-8, JP-4, DF-1, DF-2, DF-A)
- Einsatzbereit selbst unter extremen Umweltbedingungen -50 °F bis 135 °F (-45 °C bis 57 °C)
- Hervorragende Stromqualität
- Hohe Zuverlässigkeit
- Bietet Mobilität auf dem Gefechtsfeld
- Robustes Design
- 24 Volt, mit NATO-Überbrückungskabelanschluss
- Überlebensfähigkeit bei nuklearer, biologischer und chemischer Kontamination
- Verbesserte Überlebensfähigkeit auf dem Gefechtsfeld
- Geringe Infrarotsignatur
- Geringe Geräuschsignatur
- Kann elektromagnetischen Impulsen in großer Höhe standhalten
- Elektromagnetische Verträglichkeit nach U.S. MILSTD 461F
- Nennleistung in der Höhe
- Automatische Synchronisierung mit Parallelschaltung durch Betätigung von zwei Tasten
- Integrierte Diagnose-/Prognosemöglichkeiten
- Vernetzung mit dem fortschrittlichen digitalen Steuerungssystem (ADCS) und automatische Start-/Stopp-Funktion
- Kraftstofftank für eine Laufzeit von 8 Stunden mit Hilfskraftstoffanschlüssen.
- Geeignet für Fallschirmabwüfe mit niedriger Sinkgeschwindigkeit
- Überlastbarkeit
- Modus zur Notüberbrückung von Sicherheitsfunktionen im Gefechtsfall