Cummins představila koncept hybridního energetického systému pro rekreační vozidla v roce 2023 Florida RV Super užísní

Fridley, Minnesota
""

Globální lídr v oblasti energetiky a technologií Společnost Cummins Inc. (NYSE: CMI) dnes oznámila, že jejich nový hybridní napájecí systém pro průmysl obytných vozidel bude vystaven na Floridě RV SuperBlue, počínaje lednem 18 na fairgrounds státu Florida. Koncepční napájecí systém kombinuje špičkovou technologii lithium-iontových baterií v oboru s generátory Onan pro rekreační vozidla. Výsledkem je integrovaný výkonový balíček se sníženými emisemi, tichým provozem a inteligentním řízením zatížení s jednoduchým uživatelským rozhraním.

Koncepční displej Cummins bude vybaven generátorem Onan QG 2800i, lithium-iontovým akumulátorem pro automobilový průmysl o výkonu 6.7 kW-h a jedinečným distribučním centrem energie. Distribuční centrum napájení obsahuje střídač, konvertor a komponenty nabíječky v kompaktní velikosti. Kombinace generátoru 2.8kW s lithium-iontovou baterií umožňuje RVers mít stejné množství dostupného výkonu jako větší 5kW generátor s menšími emisemi a menším množstvím hluku nebo vibrací. Inteligentní systém je také připraven na solární energii s až 500W solárním vstupem.

Jak to funguje

"Aby bylo možné zlepšovat životy lidí díky směřování světa k prosperitě, je průzkum nových technologií nejen tím pravým krokem pro naše podnikání, ale také životně důležitým pro cestu k udržitelnější budoucnosti," říká Theodosia Rush, generální manažer Cummins pro mobilní napájení.

Cílem společnosti Cummins je umožnit reverzním manévrům větší svobodu při svých dobrodružstvích. Hybridní napájecí systém, jako je tento, umožňuje kempařům vyrazit dále a zůstat déle bez obav z výpadku proudu, protože kombinuje nejlepší aspekty lithium-iontové a pevné generátorové technologie. Baterie poskytují tichý provoz a palubní generátor zajišťuje, že tyto baterie nikdy neskončí na nulové nabití. RVers mohou využít svobodu pohybu a klid, že energie bude vždy k dispozici.

Čerstvé mimo síť

Spojení generátorů Onan s lithium-iontovou technologií přímo podporuje čistší životní prostředí a cíl dosáhnout světa s čistými nulovými emisemi. Přechod na dekarbonizovanou budoucnost začíná nyní, ale bude to chvíli trvat, než bude plně přestavěna. Během tohoto technologického přechodu se společnost Cummins zavázala poskytovat portfolio energetických řešení splňujících vyvíjející se potřeby rekreačních vozidel. Malý terénní motor (CARB) Kalifornské rady pro ovzduší z roce 2024 (CARB) vyhovuje, hybridní koncept je důležitým krokem tímto směrem.

Pro další solidfy comitment Cummins do odvětví obytných vozů spojil segment Power Systems speciální skupinu odborníků na napříč funkčními oblastmi, kteří se výhradně zaměřují na poskytování optimalizovaných pomocných energetických řešení pro rekreační a komerční vozidla. Společnost Cummins je nadšená z budoucnosti tohoto dynamického průmyslu a bude i nadále rozhodovat o strategických rozhodnutích, díky nimž budou životy lidí lepší.
 

O Cummins Inc.

Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od interních spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení až po komponenty včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, ovládacích prvků mikrosítě, baterií, elektrolyzérů a produktů z palivových článků. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu v Indianě (USA) se od svého založení v roce 1919 zaměřuje na přibližně 73 600 lidí, kteří se zavázali k podpoře prosperujícího světa díky třem globálním prioritám v oblasti společenské odpovědnosti, které jsou kritické pro zdravé komunity: vzdělávání, životní prostředí a rovnost příležitostí. Společnost Cummins slouží svým zákazníkům on-line prostřednictvím sítě distribučních míst ve vlastnictví společnosti a nezávislých distributorů a prostřednictvím tisíců prodejních míst po celém světě a získala přibližně 2.2 mld. amerických dolarů při tržbách ve výši 28,1 mld. amerických dolarů v roce 2022.

Kontakt pro média
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.