Druhá největší solární farma společnosti Cummins žije v továrně Rocky Mount Engine

Columbus, Ind.
Solární farma v továrně Rocky Mount Engine Plant

Posláním společnosti Cummins Inc. (NYSE: CMI) je zajistit více prosperity a nadále investuje do solární energie díky instalaci druhé největší solární soustavy společnosti Cummins v Rocky Mount Engine Plant v Severní Karolíně (USA). Solární instalace RMEP bude přímo podporovat strategii společnosti pro udržitelnost životního prostředí PLANETA 2050 využíváním nízkouhlíkové obnovitelné energie ke snížení emisí skleníkových plynů.

Jako součást cílů strategie PLANETA 2050 z roku 2030 strategie vyžaduje snížení absolutních emisí skleníkových plynů z provozů a zařízení o 50 %. Solární soustava RMEP a rostoucí využívání obnovitelné energie výrazně pomohou přiblížit se k daného cíli a v průběhu procesu dosahují nulových emisí.

Závod na naftové motory a motory na zemní plyn střední třídy vyrábí motory pro více než 500 zákazníků a je velkým zaměstnavatelem v hrabství Nash, v jehož okolí pracuje více než 1 800 lidí. Solární farma o výkonu 3.62 MW, která má rozloze 14 akrů, vyrábí energii přímo do závodu, čímž snižuje její komerční energetické potřeby.

Solární instalace bude vyrábět přibližně 5.6 milionů kWh energie ročně a více než 136 milionů kWh během 25 let. Obnovitelná energie vyrobená solární instalací odpovídá uhlíku, který se odděluje na 1.946 akrů USA ročně.

Instalace sociálních projektů

"Na planetě PLANETA 2050 máme ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti – v souladu s pařížými klimatickými cíli a cílem, aby byly do roku 2050 uhlíkově neutrální – a plně se snažíme jich dosáhnout," řekl Jennifer Rumsey, prezidentka a generální ředitelka společnosti Cummins. "Aby jsme se jich mohli dostat, musíme se dotýkat našich produktů, zákazníků, zařízení, zaměstnanců a dodavatelského řetězce. Tento projekt je odrazem tohoto projektu a náš cíl, kterým je snížení absolutních emisí skleníkových plynů z provozů a zařízení, do roku 2030. S potěšením jsem se podílel na stříhání solární farmy na letošním jaru a byl jsem hrdý, že jsem ho nyní vidět v provozu a mít vliv."

Projekt je jedinečný pro RMEP a využívá solární monitorovací panely. Tento systém má jednostopý systém, který umožňuje panelům oblouk a sledování slunce při stoupání a setech. To zvyšuje účinnost systému bez nutnosti instalace více panelů. Měřicí panely byly instalovány s pozemní montáží, protože projekt má volný prostor a byl následně schopen maximalizovat velikost systému pro optimální vystavení.

Solární soustava byla nainstalována technickými týmy a týmy pro životní prostředí společnosti RMEP za účelem snížení zakoupené spotřeby elektrické energie.

Největší solární soustava v rámci společnosti je umístěna nad pekingskou společností Foton Cummins Engine Company (BFCEC) v čínském Pekingu, jedním z nejrušných závodů společnosti, zatímco RMEP zůstává největší solární soustavou společnosti Cummins v USA a největší solární instalací ve vlastnictví společnosti Cummins na celém světě.

Společnost Cummins dokončila 51 instalací solárních soustav na místech po celém světě od Austrálie po Severní Ameriku. Již od roku 2019 dokončilo 35 těchto projektů s 21 instalacemi v Indii, kde má společnost Cummins dodnes největší obnovitelnou stopu. Probíhají práce na plánování dalších 44 nových solárních instalací v závodech Cummins, včetně 15 dalších projektů v USA a 9 míst v Číně. Další pole se plánují v dalších zařízeních Cummins, včetně provozů v Mexiku, Velké Británii a Austrálii.

O Cummins Inc.

Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od interních spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení až po komponenty včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, ovládacích prvků mikrosítě, baterií, elektrolyzérů a produktů z palivových článků. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu v Indianě (USA) se od svého založení v roce 1919 zaměřuje na přibližně 73 600 lidí, kteří se zavázali k podpoře prosperujícího světa díky třem globálním prioritám v oblasti společenské odpovědnosti, které jsou kritické pro zdravé komunity: vzdělávání, životní prostředí a rovnost příležitostí. Společnost Cummins slouží svým zákazníkům on-line prostřednictvím sítě distribučních míst ve vlastnictví společnosti a nezávislých distributorů a prostřednictvím tisíců prodejních míst po celém světě a získala přibližně 2.2 mld. amerických dolarů při tržbách ve výši 28,1 mld. amerických dolarů v roce 2022.

Kontakt pro média
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.