Společnost Cummins vydala 19. výroční zprávu o pokroku v oblasti ESG

COLUMBUS, Ind.
Komunitní angažovanost společnosti Cummins v Minnesotě.

Společnost dosahuje klíčových pokroků v oblasti environmentálních cílů, inovací, dodavatelského řetězce a dalších

Společnost Cummins Inc. (NYSE:CMI) dnes vydala 19. výroční zprávu o pokroku v oblasti udržitelnosti, včetně první aktualizace společnosti Cummins o úsilí směřujících k dosažení cílů společnosti v oblasti udržitelnosti životního prostředí pro rok 2030.

Zpráva, která se zabývá rokem 2021, se zabývá také mnoha způsoby, kterými závazek společnosti Cummins podporovat opatření v oblasti klimatu je hnací silou inovací, a ve speciální části se zabýváme tím, jak organizace dodavatelského řetězce společnosti Cummins překonává výzvy v globální síti náhradních dílů a dopravy, která řídila mnoho společností.

Nová zpráva také znovu potvrzuje závazek společnosti Cummins vytvářet dynamická pracovní prostředí posílená rozmanitostí, spravedlností a inkluzeí a připomíná rekordní rok v komunitách, kdy byla přidána nová strategická iniciativa zaměřená na angažovanost v komunitách s cílem řešit světovou vodní krize.

"Rok 2021 byl náročnými kroky společnosti Cummins a jejími zúčastněnými stranami," řekl předseda představenstva a generální ředitel Tom Linebarger ve svém dopise, který zprávu zaváděl. "Bude nám zapotřebí, abychom všichni spolupracovali na řešení těchto širokých systémových problémů, a společnost Cummins se zavázala, že v těchto pracech ustoupí ve vedení."

UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STRATEGIE PLANETA 2050, strategie společnosti pro udržitelnost životního prostředí, obsahuje devět cílů stanovených do roku 2030, které se vztahují na vše od snižování emisí skleníkových plynů (GHG) produkovaných zařízeními a provozy společnosti Cummins a skleníkových plynů z nově prodaných produktů až po snižování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) z závodů a zařízení a stanovení plánů životního cyklu pro každou součást.

Přestože je stále relativně brzy, společnost Cummins v roce 2021 pokročila v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z závodů a zařízení a také ve spolupráci se zákazníky na snížení emisí skleníkových plynů z používaných produktů. Společnost Cummins také začíná dobře snižovat emise VOC z provozů a zařízení a snižuje spotřebu vody v celé společnosti.

INOVACE A DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Rok 2021 se změní na jeden z nejikoničtějších let ve společnosti Cummins, kdy společnost zaznamenala nové maxima globálních patentů a investice do výzkumu, vývoje a inženýrství. Společnost také vytvořila strategii společnosti Destination Zero, která má do roku 2050 dosáhnout čistých nulových emisí ve svých výrobcích.

Společnost Cummins zkoumá využití nízkouhlíkových paliv a další kroky ke snížení emisí uhlíku ze svých hlavních produktů. Společnost také přináší na trh bezuhlíkové a nízkouhlíkové technologie, které budou pohánět budoucnost, včetně bateriových elektrických platforem a vodíkových palivových článků.

Lidé na celém světě, od všech možných životních stupňů, se mezitím v roce 2021 dozvěděli o důležitosti dodavatelských řetězců. Společnost Cummins byla stále v úzkém kontaktu s klíčovými dodavateli dílů v případě krátkých dodávek, v některých případech i s charterem speciální dopravy dílů, aby se zabránilo nevyřízenostem v některých hlavních přístavech. Snahy jako tyto i jiné pomohly společnosti udržet krok s prudkým nárůstem prodeje v roce 2021.

DYNAMICKÁ PRACOVIŠTĚ A ANGAŽOVANOST V KOMUNITÁCH

Nová zpráva také zahrnuje strategii společnosti Cummins pro rozvoj dynamických pracovních prostředí s využitím rozdílného výkonu, který přináší zákazníkům společnosti. Cílem strategie je pomáhat zaměstnancům plně využít svůj potenciál a využít možnosti rozmanitosti, rovnosti a inkluze, aby se mohli s největšími výzvami zákazníků potýkat. Již druhý rok společnost Cummins do zprávy zahrnula zprávy o pohlaví své celosvětové pracovní síly a o rasové a etnické pracovní síle její pracovní síly v USA.

Kromě toho, že je společnost správná, je přesvědčena, že její programy angažovanosti v komunitách pomáhají lákat nejlepší talenty, kteří chtějí ve svých komunitách něco změnit. V roce 2021 společnost Cummins stanovila rekordní výsledky v oblasti komunitních dávek, 37,5 milionů dolarů, a založila novou strategickou iniciativu Cummins Water Works, která je určena k partnerství s komunitami na rozvoj udržitelných vodních zásob.

Program Water Works je klíčovým krokem k dosažení 9. cíle společnosti v oblasti ochrany životního prostředí v roce 2030 – dosažení čistých vodních výhod v komunitách společnosti Cummins, které překračují roční využívání vody společností.

Nová zpráva vychází z archivu dokumentů o udržitelnosti a na webových stránkách ESG společnosti Cummins.
 

O Cummins Inc.

Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od interních spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení až po komponenty včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, ovládacích prvků mikrosítě, baterií, elektrolyzérů a produktů z palivových článků. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu v Indianě (USA) se od svého založení v roce 1919 zaměřuje na přibližně 73 600 lidí, kteří se zavázali k podpoře prosperujícího světa díky třem globálním prioritám v oblasti společenské odpovědnosti, které jsou kritické pro zdravé komunity: vzdělávání, životní prostředí a rovnost příležitostí. Společnost Cummins slouží svým zákazníkům on-line prostřednictvím sítě distribučních míst ve vlastnictví společnosti a nezávislých distributorů a prostřednictvím tisíců prodejních míst po celém světě a získala přibližně 2.2 mld. amerických dolarů při tržbách ve výši 28,1 mld. amerických dolarů v roce 2022.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.