Americká armáda oceněna společností Cummins Inc. o 87 m. amerických dolarů za dodávku motoru Advanced Combat Engine

Columbus, Indiana

Společnost Cummins Inc. (NYSE: CMI), globální lídr ve světě výkonu, získala od americké armády zakázku ve výši 87M dolarů za dokončení vývoje modulárního a škálovatelného řešení vznětových motorů Advanced Combat Engine (ACE), které je schopno hybridizace a využívá inovativní technologii s proti písty (OP), která poskytuje pokrokové schopnosti v měrném výkonu a odvodu tepla, které nejsou k dispozici na současném trhu.

Nedávno oceněná smlouva s jiným transaction authority (OTA) staví na konkurenčním víceletém úsilí z centra pozemních vozidel americké armády (GVSC) na vývoj transformační technologie pohonné jednotky, která je pohonná jednotka hustá, tepelně efektivní, modulární, škálovatelná a cenově dostupná tak, aby umožnila nejodolnější mobilitu, přežití a požadavky na vozidla smrtelnosti. Kromě toho umožňuje OTA přechod nové technologie na novou generaci programů pro vozidla před termínem zahájení programu.

Inovativní technologie ACE OP zajišťuje 50% zvýšení měrného výkonu, 20% snížení odvodu tepla a o 13 % vyšší palivovou účinnost ve srovnání s dnešním nejlepším bojovým motorem ve třídě. Flexibilní možnosti uspořádání motoru ACE umožňují konfiguraci motoru v uspořádání se 3 válci, 4 válci a 6 válci, aby poskytovaly výkon od 750 do 1.500 hp. Motor ACE lze integrovat do hybridních architektur umožňujících společenskou společnost, a tak eliminovat nákladnou logistickou nesnášenšenost mít mnoho bojových pohonných jednotek a usnadňuje začlenění nových elektrifikovaných technologií.

"Jsme rádi, že můžeme v našem cenném partnerství se společností Cummins pokračovat v rozvoji motoru Advanced Combat Engine (ACE); co je pod kapotou armádních pozemních vozidel, je také tím, co pohání úsilí našeho týmu o zvýšení vývoje schopností," řekl Výkonný ředitel pro výzkum a integraci technologií v centru americké armády DEVCOM Ground Vehicle Systems Center. "Tento projekt je klíčovou součástí našeho výzkumu a vývoje a hledíme na ACE jako potenciálního umožnila tradiční i hybridní elektrické pohonné jednotky použitelné pro současná i budoucí bojová vozidla."

"ACE nabízí americkou armádu solidní výkon motoru Cummins ve spojení s konfigurovatelnou, flexibilní architekturou pro podporu jejich kompletního portfolia bojových vozidel," řekl Norbert Nusterer, viceprezident a prezident Cummins Power Systems. "ACE také nabízí možnost integrovat se do hybridních architektur a využívá odborné znalosti společnosti Cummins z investic, které již byly provedeny v komerčním prostoru. Jsme rádi, že můžeme rozšířit a prohlubovat náš dlouhodobý vztah s armádou USA a přispívat k nejmodernějším technologiím, které podporují současnou i příští generaci bojových vozidel."

Motory Cummins se dnes používají ve více pásových bojových vozidlech než motory jiných značek. Jako přední dodavatel naftových motorů a souprav generátorů pro obranné účely po celém světě, chápe Cummins potřeby americké armády. Ve všech misích sloužilo vybavení poháněné motorem Cummins s vyznamenáním a získalo nejvyšší ocenění za odolnost, spolehlivost a výkon. Achates Power je partnerem společnosti Cummins pro ACE v oblasti technologie pístů a uznávaným odborníkem na technologii motorů s protiklady pístů.

"Spojení naší technologie s protivrstevními písty s robustní konstrukcí motoru, výrobou a uvedením nových produktů společnosti Cummins nám umožňuje vytvořit vysoce výkonný a spolehlivý motor pro vojenské operace," řekl Dave Konfiguračník, prezident a generální ředitel společnosti Achates Power. "Achates Power s potěšením i nadále podporuje Cummins jako klíčový technologický partner při vytváření nové generace motorů pro bojová vozidla."

Pro více informací o motoru Advanced Combat Engine Cummins prosím navštivte www.cummins.com/defense.

O Cummins Inc.

Cummins Inc., globální lídr v oblasti technologií pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od interních spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení až po komponenty včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, ovládacích prvků mikrosítě, baterií, elektrolyzérů a produktů z palivových článků. Společnost Cummins se sídlem v Columbusu v Indianě (USA) se od svého založení v roce 1919 zaměřuje na přibližně 73 600 lidí, kteří se zavázali k podpoře prosperujícího světa díky třem globálním prioritám v oblasti společenské odpovědnosti, které jsou kritické pro zdravé komunity: vzdělávání, životní prostředí a rovnost příležitostí. Společnost Cummins slouží svým zákazníkům on-line prostřednictvím sítě distribučních míst ve vlastnictví společnosti a nezávislých distributorů a prostřednictvím tisíců prodejních míst po celém světě a získala přibližně 2.2 mld. amerických dolarů při tržbách ve výši 28,1 mld. amerických dolarů v roce 2022.

Kontakt pro média
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.