Maryann nikdy nebyla jednou z mála kompromisů. Její sebevědomí a sebejistota ji v roce 2015 neočekávaném způsobem přivedly do společnosti Cummins.
Na vysoké škole Maryann pracovala v areálu vysoké školy s týmem pro dodržování předpisů o ochraně životního prostředí, který řídil školní péči o zdraví, bezpečnost a životní prostředí (HSE), když pracovala na magisterském titulu v oblasti chemického inženýrství na Floridském technologickém institutu.
"Pracovala jsem s nimi čtyři roky a dokončovala jsem svoje vysokoškolské a magisterské studium," řekla, "od dna až po špičku nadřízeného – navrhla jsem bezpečnostní a environmentální zásady a postupy pro všechny univerzitní vědecké laboratoře." Zajistila, že splňují OSHA, RCRA a průmyslové standardy pro manipulaci s chemických skvrnami, nakládání s radioaktivními materiály, nebezpečným odpadem a další.
Když se v roce 2015 blížila k promoci, navštěvovala Maryann Národní společeství afroamerických inženýrů (National Society of Black Engineers, NSBE) v na přání, aby si našla práci v chemickém strojírenství. Je známá tím, že je známá tím, že se někdy věnuje pozornost pleti a designům, a tak ji její přáteli před konferencí uvítají jako "správné" a "neutrální" a "aby mohla hledat profesionály", aby zajistila, že se o ní potenciální zaměstnavatelé budou starat. Maryann se sama dokázala přizpůsobit svým radám a zúčastnila se konference s dlouhými zelenými čepy, které její styl podpisů obcházel.
"Když jsem byl na jednání, "se"" " "To je chyba v tom, co má barva za problém? "Jdu tímto směrem," řekl Maryann. Byla si jistá, že její zkušenosti, extrakruhové společnosti a činnosti v jejím životopise ji bez ohledu na její nosnost zařadit na seznam kandidátů na seznam kandidátů. A měla opravy.
Když zahlídla stůk Cummins v The Cummins v 80. težce, udala se. Společnost znala především proto, že s generátory Cummins spolupracovala její inženýrka z jihočeské společnosti, stavební inženýrka, která pracovala ve společnosti Cummins. Maryann začala mluvit s náborářem, který po několika minutách s ní řekl: "A mimochodem, líbí se mi váš".
Maryann odradila a odmítla, a tak se s náborářem podělila o to, co jí na to řekl její kolega. "O tyto věci se ve společnosti Cummins nemusíme starat." Od té doby byl rozhovor jednoduchý a na konci toho náborový pracovník požádal o životopis Maryann, který měl zkušenosti z ekologického prostoru. Maryann dala vědět, že společnost Cummins hledá interně pozici v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE).
Tým HSE společnosti Cummins odpovídá za identifikaci příležitostí k udržitelnosti a potenciálních rizik. Vyvíjejí procesy a postupy za účelem snížení nebo odstranění jakýchkoli rizik a školí členy týmu pro předcházení nehodám a reakci na ně, aby všichni každý den přijeli bezpečně domů. Cílem je, aby zaměstnanci převzali vlastnictví svých prostorů a hovořili, když věci nevypadají dobře; řešení všeho od rizika cesty až po způsoby ochrany vody.
Během čtyř let pracovala Maryann v týmu pro dodržování předpisů na své univerzitě a nikterak vyvinula přesnou soubor dovedností, který bude potřebovat pro práci v týmu Cummins HSE.
"Následující týden mi hlásili rozhovor," říká, "a zbytek je historie."
Maryann začínala jako stážistka v technickém centru společnosti Cummins, kde pracovala na nástroji pro hodnocení rizik, který zlepšil bezpečnostní kontroly o 80 %. Po absolvování studia se vrátila do továrny Cummins na motory střední třídy (CMEP), aby pracovala jako analytikka HSE, poté získala příležitost stát se globální specialistkou na životní prostředí FE pro PSBU. Ve společnosti Cummins, kde si oblíbila systémy řízení, pokračovala v práci na rolích v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
Maryann je dnes severoamerickou vedoucíkou pro regionální audit společnosti Cummins, kde řídí šestý tým. Poskytuje vedení a strategickou podporu pro systémy správy ISO v Severní Americe a provádí audity v rámci celého NA. Provádí místní, týdenní kontrolní návštěvy za účelem hodnocení rizik a dodržování zásad. Kontroluje také možnosti snížení rizika v dílně. Když není na místě, řídí, školí a školí další upozornění, provádí mezery a pracuje v rozpočtech pro nové akvizice pracoviště.
Její prioritou je zajistit, aby zaměstnanci společnosti Cummins překonává bezpečnostní standardy v odvětví a zároveň snižují náklady společnosti a environmentální stopu s cílem nulového odpadu. Je hrdá na to, že spojuje svou práci s cíli společnosti v oblasti udržitelnosti Planet 2050.
"Je to ten zvlněný vliv – a tak přispívám. Využíváme řídicí systémy, abychom snížili riziko na každém místě, což zlepšuje proces na pracovišti, díky čemuž cummins na konci dne splňuje stanovené cíle," říká.
Vzhledem ke své vášni při práci se Maryann do společnosti Cummins zamiluje kvůli tomu, jak do ní každý patří. "Znáte tu teplo, kterou máte pocit ve spolupráci se společností Cummins? Nelze jej porovnávat s jinými společnostmi v jejich terénu. [Mí přáteli] závidět, jak jsem byl slyšeli a zařazeni do práce. Na setkáních se ptají: "Co si o tom myslíme Maryann?". Chtějí slyšet váš hlas."
Maryann si cení, že společnost Cummins není společnost, která mluví jen o rozmanitosti a inkluzi – ve skutečnosti procvikují to, co jim stačí. Upozorňuje na různé cesty, které nabízejí, např. na skupiny pro rozvoj zaměstnanců, skupiny pro rozvoj žen a Černá síť Cummins.
"Tyto skupiny mě naučily, jak mám být v práci inkluzivní," říká. "Je to jedna věc, která je rozmanitá, ale jiná je, aby se ujistila, že jsou všichni zahrnuty a vyslyšeny. Společnost Cummins nabízí různé cesty k oslavám vaší rozmanitosti a k zahrnutí vás do vašeho života. Zajistí, aby se všichni cítili vítaní."
Vždy mi poskytují projekty, které mě vyzývají, naučí mě to a rozšiřují si znalosti a dovednosti, abych byl prodejnější. Investují do mě. Společnost Cummins chápe, že když jsou zaměstnanci spokojení, oddávají více a lépe pracují."
Nedávno se Maryann domnívala, že neúprosnost je ve chvíli, kdy sedávala v konferenčním panelu s Výletní lodí, prezidentkou pro průmyslové podnikání v Prodeji a servisu Cummins v Severní Americe. "Nehledě na rozdíl v úrovních v naší kariéře. Když jsem byl ve stejné místnosti, na stejném panelu a zodpověděl stejné otázky jako ty ženy, k nimž vzhlížejí, uvědomil jsem si, že "jednou mohu být takovou osobou". To vám společnost Cummins dává."
Maryann si není jistá, co přesně pro ní bude profesionální budoucnost, ale ví, že jednoho dne zaujme pozici, v které budou ženy inspirovat barvou a jejími zkušenostmi, aby snily o velkém "protože jsem to dokázala", říká. "Ve společnosti Cummins se to děje. Ženy jsou prezidentky. "Vidim ženy jako generální ředitelky a mám pocit, že je to možné." Tato možnost - být spatřeny a slyšeny jako samo o sobě, od podlahy dílny po C-suite - je pro zaměstnance skutečný rozdíl. Vezměme to od Maryann, může to pro sebe vést k velkým příležitostem - zeleným kňuchtát a tak dále.