300. motor QSK19 Cummins pro VLocity, jednoho z nejspolehlivějších železničních vozů na světě

vlak ve stanici

Dalším významným milníkem bylo dosaženo v železničním projektu VLocity od Města, který společnost Cummins doručila 300. motor QSK19 pro světově uznávané vlaky, které jezdí v regionální síti státu.

Společnost Cummins úzce spolupracovala s výrobcem železničních automobilů - původně Bombardier a nyní Alstom - na zajištění vysoké dostupnosti a průběžného výkonu flotily VLocity. Ve skutečnosti je VLocity jedním z nejspolehlivějších osobních železničních automobilů na světě dnes.

Když byl v roce 2017 doručen 200. QSK19, ukázalo se, že klíčovým měřením spolehlivosti železniční flotily je MDNECK, nebo střední vzdálenost mezi poruchami. MD UŽ VYCHÁZÍ Z jakéhokoliv zpoždění v době příjezdu stanice, pět minut nebo více.

"Originálním očekáváním společnosti VLocity bylo MD UŽ 100.000 kilometrů, ale skutečný dlouhodobý průměr MD UŽ přesáhl 150.000 kilometrů, což nebylo neslýchané pro průmysl dieselových železničních autobusů," říká Mark Pellington, který se staral o společnost VLocity společnosti Cummins. "Stejné MD JIŽ DNES JE STÁLE ZACHOVÁNO."

Pellington se na projektu VLocity angažoval již od počátku a předtím plnil podobnou roli ve společnosti Cummins ve Velké Británii, kde se ve vlakech Virgin Voyager objevilo 350 pohonných jednotek Cummins QSK19.

První vlaky VLocity vešly do provozu v Nejpozději roce 2005 v Centru pro nákladní vozidla a každý měsíc přepravili více než milion cestujících.

Jsou poháněny horizontálními naftovými motory Cummins QSK19 o výkonu 750 hp, které pracují při rychlosti až 160 km/h. Každé auto v nejnovějších třech vozech VLocity má 19litrový výkon Cummins a generátor Cummins s výkonem 182 kWe, který sdílí zatížení, poháněný motorem QSB6.7.

Když byl projekt VLocity v roce 2002 zkonzumován, společnost Cummins byla považována za jediného výrobce naftových motorů, který dokázal poskytnout technické odborné znalosti k zajištění jeho úspěchu.

Železniční automobily VLocity vyrábí společnost Alstom ve svém závodě v Dandenách, zatímco výroba a montáž modulů pro pohon, chlazení a výrobu elektrické energie se provádí v jiho pacifickém sídle společnosti Cummins v Scoresby (Dlažby).

Inovativní koncept modulu vyvinul technický tým společnosti Cummins s cílem výrazně zkrátit prostoje údržby. Každý modul je navržen pro rychlou výměnu za pohotovostní jednotku, což znamená rychlou realizaci během plánované údržby a servisu.

Když jsou moduly odstraněny, jsou odvezovány do pobočky Cummins Laverton a renovovány v připravenosti na další vlak plánovaný na významnou službu. Ověřená odolnost motoru Cummins QSK19 je zvýrazněna v dosažené životnosti 18.000 hodin.

"VLocity je velký úspěch, když vlaky poskytují vynikající servisní spolehlivost a pohodlí pro cestující," říká Pellington.

"Těží také místní zaměstnanost. Máme tým zaměstnanců, kteří se zabývá výrobou a montáží modulů v našem závodě Scoresby, stejně jako tým obchodních manažerů, techniků a učebníků v naší pobočkě v Lavertonu, kteří se spoléhají na Společnost Alstom a řídí plánovanou a neschůdnou údržbu," dodává.

Společnost Cummins má také pro projekt VLocity více než 50 místních dodavatelů. V místní montáži modulů se používá téměř 600 součástí.

Vodíkové palivové články

Partnerství Cummins-Alstom se zaměřuje na tradiční pohon dieselových motorů v Austrálii, cummins je klíčovým partnerem při vývoji a zavádění systémů vodíkových palivových článků pro osobní vlak Coradia iLint od společnosti Alstom v Evropě.

iLint je první osobní vlak na vodíkové palivové články na světě, který je zcela bez emisí, využívá elektrickou energii k pohonu a odkládá pouze páru a vodu.

Společnost Cummins vyvinula ve městě Herten v Německu výrobní centrum pro systémy vodíkových palivových článků, které se původně zaměřovala na dodávky společnosti Alstom vodíkovými palivovými články pro vlak iLint.

Domácí záložní generátory jsou inteligentní technologie a chytrá volba

ilustrace domu s generátorem

Tento článek byl autorizovaným prodejcem Cummins, Bear Electric, Který byl autorizovaným prodejcem Cummins.

Chytré telefony, chytrá TV, virtuální asistenty, chytré termostaty, inteligentní zámky a vratné kryty. Naše domovy jsou nyní plněny chytrými zařízeními. Bohužel se většina z nich stane nepoužitelnou bez energie k provozu nebo dobíjení. Proto by majitelé domů měli uvažovat o instalaci jednoho inteligentního zařízení nad všechny ostatní: domácího záložního generátoru.

Jako autorizovaný prodejce Cummins instaluji mnoho domácích záložních generátorů Cummins QuietConnect™ po celém Oregonu. Se stále přísnějším počasím, výpadky proudu a stárnoucími energetickými sítěmi vám bez pochybů mohu říci, že záložní generátor je cennou investicí.

Nejlepší část vlastnictví jednoho z těchto chytrých zařízení? Nemusíte to sdělovat, kdy se má zapínat a vypínat. Provede to automaticky.

V matice probíhá následující proces:

Při instalaci domácího záložního generátoru Cummins instalujeme také automatický přepínač napájení Cummins. Tento přepínač napájení neustále monitoruje napájení elektrické sítě přicházející do domu. Pokud zjistí přerušení provozu, automaticky odpojí domácnost od elektrické sítě v rozdělené sekundě a zapněte generátor Cummins, aby domácnost napájí. Generátor je napájen buď potrubím na zemní plyn, nebo propanovou nádrží.

Zatímco generátor Cummins napájí domácnost, přepínač napájení bude i nadále sledovat elektrické vedení. Jakmile zjistí, že napájení bylo obnoveno, automaticky odpojí generátor od domácí elektrické sítě a znovu připojuje elektrickou síť.

Nemusíte nic dělat. Nada. Nula. Generátor a přepínač napájení odvádí všechnu práci. V některých případech si možná ani neuvědomíte, že dojde k výpadku proudu, dokud se nehledíte z okna a uvidíte, že všechny sousedovy domy jsou temné.

Stejně důležité jako profesionální instalace záložního generátoru a přepínače napájení autorizovaného prodejce Cummins je ujištění se, že si pro svůj domov vyberete generátor správné velikosti. Pokud je příliš malý, zátěž nebude schopna napájí vše v domě. Pokud je příliš velký, při používání budete spotřebovat další zemní plyn nebo propan.

Nejjednodušší způsob, jak se ujistit, že si vyberete generátor správné velikosti, je nechat svého dealera, aby to pro vás udělal. Pokud však chcete získat pocit, jak velký generátor budete potřebovat, společnost Cummins má vynikající sloupek při výpočtu příkonu generátoru, který potřebujete, nebo můžete při Cummins.com použít kalkulačku velikosti generátoru.

Žijeme ve světě plném chytrých zařízení. Pomocí domácího záložního generátoru Cummins QuietConnect se ujistěte, že můžete udržovat svůj provoz i během výpadků proudu. Chcete-li najít prodejce ve svého okolí, použijte vyhledávač prodejců Cummins. Nebo pokud žijete v Oregonu, kontaktujte mě na (503) 678-3417 nebo [email protected]

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc.

Společnost Cummins, globální lídr v technologiích pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení a komponentů včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, mikrosíťových řídicích jednotek, baterií, elektrolyzérů a produktů s palivovými články.

Aktualizace softwaru Cummins 1-800

Prodej a servis nákladního vozu zaparkovaného u mostu

Společnost Cummins Inc. (NYSE: CMI) s potěšením oznamuje, že 1-800-CUMMINS bude nabízet prodej software jako přidanou funkci. Sada softwaru podporovaného touto novou funkcí zahrnuje INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL a Guidanz IA. Zpřístupnění prostřednictvím 1-800-CUMMINS zefektivní předání zákazníků, zkrátí prostoje a zajistí, aby naši zákazníci vždy dostávali rychlou a proaktivní podporu prodeje softwaru.

Co se mění?

• Možnost prodeje nového softwaru na 1-800-CUMMINS™
• Všechna volání na starší čísla budou přesměrována na 1-800-CUMMINS™.

Co tím záleží na tom samém?

• Zákazníci mohou stále volat 1-800-CUMMINS™ pro podporu dílů, obecné dotazy na produkty a servis a technickou pomoc poskytovatele servisu pro motory, generátory a digitální produkty Cummins.

Kdy ke změně došlo?

• Pracoviště, říjen 10, 2022

"Jsem tak nadšený z této nové nabídky, která našim zákazníkům poskytujeme. Nejenže to pomůže rychlejší podpoře, kterou potřebují, ale také to pomůže snížit komplexnost zákazníků," dodal výkonný ředitel Centralized Solutions OděsaDlo. "Naši zákazníci na nás spolévají, že budeme dodávat jejich podnikání a budeme mít spolehlivá řešení, která snadno a přístupně doručujeme odborníkům, kterým záleží, je jeden ze způsobů, jak to děláme."

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc.

Společnost Cummins, globální lídr v technologiích pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení a komponentů včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, mikrosíťových řídicích jednotek, baterií, elektrolyzérů a produktů s palivovými články.

Společnosti Cummins Inc. a EDF Renewables uzavírají smlouvu o nákupu distribuované fotovoltaické energie

slavnostní podpis smlouvy

Pokrývá sedm výrobních subjektů s celkovou instalovanou kapacitou 16.5 MWp, což výrazně snižuje emise uhlíku v provozech a zařízeních.

Společnost Cummins v Číně a v EDF renewables podepsala v Pekingu distribuovanou dohodu o fotovoltaické elektrárně PowerPur čínština, jejímž cílem bylo snížit spotřebu elektřiny z tradičních sítí a snížit emise uhlíku v továrnách a provozech společnosti Cummins. Společnost Cummins bude poskytovat střešní a pozemní prostor a bude využívat vyrobenou solární energii. Obnovitelné zdroje EDF budou zodpovídat za investici, instalaci a provoz zařízení pro výrobu solární energie. LODĚNICE Ning, viceprezidentka společnosti Cummins a Erwann De továrna, generální ředitel EDF Renewables China, dokončily podepsání smlouvy jménem obou stran.

EDF je celosvětovým lídrem v oblasti obnovitelné energie, včetně větrné a solární energie. Obnovitelné zdroje z EDF prošly hlubokými technickými schopnostmi a zkušenostmi se servisem v oblasti fotovoltaické výroby energie. Partnerství nainstaluje distribuovaný systém výroby fotovoltaické energie do 7 výrobních subjektů v Pekingu, Wuxi, Wu-chanu, Chongqing a Liuzhou . S celkovou instalovanou kapacitou 16.5 MW může projekt poskytnout přibližně 280 milionů kWh výroby energie v roce 20, což ušetří přibližně 158.000 tun emisí uhlíku.

"Jsme rádi, že společnosti Cummins a EDF spolupracují v oblasti distribuovaných fotovoltaických zařízení na poskytování nových příležitostí pro společnost Cummins, aby rozšířily zelenou spotřebu energie a snížily emise z provozů závodů. Pomůže společnosti Cummins dosáhnout využití obnovitelné elektřiny, což představuje více než 10 % celkové spotřeby elektřiny do roku 2023 v čínském regionu. Tento projekt dále umožní naší schopnosti v oblasti ekologické výroby a provozu a uvedou nás dobře do udržitelného rozvoje," řekl AMORO Ning.

V současné době je použití stavební střechy k instalaci fotovoltaického systému velmi účinným způsobem, jak mohou zákazníci ze společnosti snížit emise uhlíku. Společnosti Cummins a EDF podepsaly smlouvu na nákup energie na 20 let, která může současně dosáhnout cílů snížení emisí uhlíku a úspory nákladů na elektřinu.

"Je nám ctí poskytnout společnosti Cummins distribuovaná řešení pro fotovoltaické obnovitelné zdroje, která pomohou společnosti Cummins dosáhnout svých strategických cílů PLANETA 2050. Cílem obnovitelných zdrojů EDF je spolupracovat se zákazníky na poskytování nejpokročilejších integrovaných řešení řízení energie v oblastech nízkouhlíkové transformace podniků a posílení globálního energetického přechodu."

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc.

Společnost Cummins, globální lídr v technologiích pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení a komponentů včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, mikrosíťových řídicích jednotek, baterií, elektrolyzérů a produktů s palivovými články.

5 společností, které mají prospěch z prodeje generátorů Cummins

Prodejce společnosti Cummins hovořící o domácím generátoru

Na 90 % amerických podniků je malých a středních. Jsou to skutečné motory naší ekonomiky, které zaměstnávají miliony pracovníků. S mnoha z nich, kteří hledají nové způsoby, jak rozšířit své služby, generovat příjem a rozvíjet své podnikání, by domácí záložní a přenosné generátory Cummins mohly být novým zdrojem příjmů.

Silver se může ochutnat v tmě mraků

Podle associated Press se výpadky proudu z nepříznivého počasí v posledních dvou desetiletích zdvojnásobily a namáhání stárnoucí elektrické sítě v naší zemi. To zvýšilo frekvenci a trvání výpadků proudu. Tyto časté výpadky vytvářejí potřebu spolehlivého záložního napájení pro domácnosti a další společnosti. A pro podnikání malých a středních podniků je splnění této potřeby s generátory Cummins obrovskou příležitostí.

Které podniky by mohly nejvíce těžit z toho, že se z nich mohou stát autorizovaní prodejci společnosti Cummins? Zde je našich pět nejlepších:

1. Generální dodavatelé – Když dojde k přírodním katastrofám, jako jsou ledové bouře, hurikány, silný vítr, lesní požáry nebo zkapalněné požáry, ztráta energie není jedinou výzvou, které zákazníci čelí. Často dochází k fyzickému poškození majetku, který je nutné opravit. Při pomoci zákazníkům s přestavbou mají generální smluvní partneři možnost odhadnout energetické potřeby domácnosti nebo podniků a zajistit, aby doplnili domácí záložní generátor Cummins QuietConnect™. Pokud zákazník souhlasí, generální smluvní pracovník nejenže zisky z prodeje generátoru, ale také práce na jeho instalaci.

2. Elektriologové – dobrý elektriolog je spolehlivým zdrojem informací. Nejenže jsou odborníci na tok elektronů, ale často znají specifické elektrické uspořádání svého zákazníka. Po výrazném výpadku proudu se často dotazují: "Dokážete udělat něco pro to, abyste mi udržoval elektřinu při dalším výpadku proudu?" Elektriologové, kteří prodávají a instalují domácí záložní generátory Cummins QuietConnect, mohou říci: "Ano, ano, je." Instalace domácích záložních generátorů může být další cennou službou, kterou elektriologové poskytují.

3. Vytápění a dodavatelé chlazení – při výpadku proudu je jedním z nejkritičnějších systémů, které majitelé domácností i podniků vyřadili offline, jejich centrální vytápění a chlazení. Pokud se delší dobu obejdu bez tepla nebo chladícího vzduchu, je nejen možné, aby se zhroužil, ale může být nebezpečné, pokud jsou teploty extrémní i mimo něj. Přirozeně se tak stává, že po obnovení napájení najdete způsob, jak udržet systém HVAC v provozu při dalším výpadku proudu. Vzhledem k tomu, že dodavatelé vytápění a chlazení jsou odborníci na instalaci velkých systémů do domácností a podniků, je přidání záložních generátorů Cummins QuietConnect do domácností a podniků přirozeným způsobem, jak zvýšit další ziskové centrum do svých podniků.

4. On-line prodejci – Až dosud jsme diskutovali o záložních generátorech. Pro společnosti, které se ne specializují na instalaci generátorů na místo, mohou být přenosné generátory Cummins peníze. Přenosné generátory lze používat během výpadků proudu, ale díky přenositelnosti se lépe hodí na menší úkoly. To je ideální pro kempování, koncovky, staveniště a další. Díky robustní a spolehlivé pověsti společnosti Cummins jsou naše přenosné generátory ideální pro prodejce zaměřující se na tyto segmenty trhu.

5. Instalatéré solárních panelů - většina domácích solárních panelů je připojena přímo k elektrické síti. Když tedy dojde k výpadku proudu, solární panely přestanou poskytovat energii. Pro záložní zdroj elektřiny mohou instalátory solárních panelů buď nainstalovat záložní solární baterii, kterou nabíjí solární panely, nebo domácí záložní generátor. Obvykle mohou záložní zdroje solární baterie napájet domácnost pouze několik hodin, takže pokud je oblast náchylná k výpadkům spojeným s povětrnostními vlivy, je lepší volbou domácí záložní generátor, jako je Například Cummins QuietConnect.

Nyní je čas

Díky více lidem, než kdy jindy hledají záložní zdroje energie, je nyní skvělý čas rozšířit nabídku vaší společnosti tím, že se stává autorizovaným prodejcem Cummins. Chcete-li se dozvědět více navštěvovat, cummins.com/partners/dealers.

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc.

Společnost Cummins, globální lídr v technologiích pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení a komponentů včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, mikrosíťových řídicích jednotek, baterií, elektrolyzérů a produktů s palivovými články.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.