Nafta je palivo, které si můžete vybrat z řady produktů včetně generátorových souprav a motorů používaných v námořních, železničních a stavebních a důlních zařízeních, ale jsou k dispozici alternativy. Vzhledem k obavám z rostoucího klimatu hledají podniky, akcionáři a výrobci právních předpisů možnosti výměny naftových motorů ve vozidlech a aplikacích pro výrobu elektřiny. Při výběru by měla být zvážena i snížení emisí na alternativní paliva.
Nafta - proč byla populární a co se změnilo?
Nafta je palivo, které si můžete vybrat po celá desetiletí, a to z dobrého důvodu. Je relativně levný, široce dostupný a funguje dobře. Naftové motory jsou stále v provozu a údržbě stačí. Tankování je jednoduché, protože infrastruktura již existuje již dlouho a je univerzálně dostupná. Nafta je však fosilní paliva vyrobená z ropy a při spalování uvolňuje skleníkové plyny.
Výfukové emise zahrnují také NOx a částice, které mohou negativně ovlivnit kvalitu ovzduší. Předpisy o používání nafty se proto v zemích celého světa zpřísňují.
Obnovitelná nafta, výhody a nevýhody
Hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) nebo "obnovitelná nafta" je vyroben z rostlinných olejů a živočišných tuků a olejů. Lze jej použít ve vybraných vznětových motorech bez dalších úprav a použít jako "kapku" jako náhradu za naftu, funguje stejně dobře. Čisté emise CO₂ pro HVO jsou typicky o 70 % nižší než naftové motory v závislosti na tom, jak se palivo vyrábí a distribuuje, protože obnovitelné suroviny, které mají HVO při růstu absorbovat uhlík. Výfukové emise jsou také čistší než emise z nafty. HVO však zůstává dražší než nafta, zejména tam, kde nejsou žádné vládní dotace a pobídky. Kromě toho je použití HVO omezeno dostupností suroviny.
Bionafta a bližší pohled na směsi, které mohou být zkameněly
Bionafta je obnovitelné palivo vyrobené esterifikačními tuky, jako je rostlinný olej, zvířecí tuky nebo použitý olej z neschopných olejů - stejná surovina, kterou lze použít také k výrobě HVO. Nejčastěji se smísí s naftou pro snížení čistého CO₂ a dalších znečišťujících emisí. K dispozici jsou směsi s různým poměrem bionafty. Směsi B20, které obsahují 20 % bionafty, je společná směs, která nesrovná náklady a emise a obecně je lze použít v motorech bez úprav. Vyšší směsi se méně běžně používají přímo jako pohonné hmoty, protože vyžadují úpravy motoru, mohou způsobit problémy s kompatibilitou materiálu a prezentovat určité překážky při skladování.
Zemní plyn - proč je nejrozšířenějším alternativním palivem?
Zemní plyn se používá jako palivo ve vozidlech již desítky let. Dnes je nejrozšířenějším alternativním palivem. Vozidla na zemní plyn podávají výkon i naftová vozidla, ale často mají nižší EMISE CO₂ a emise jako NOx a částice. Zemní plyn je buď uložen na palubě v kapalině (LNG), nebo ve stlačené (CNG) formě. Volba závisí na infrastruktuře. V oblastech, kde existuje infrastruktura zemního plynu nebo kde má smysl ji instalovat, například pro flotilu vozidel cestujících v místní oblasti, může být z hlediska ekonomické a ekologické volby zdravý.
Využití obnovitelného zemního plynu ve vaší cestě dekarbonizace
Obnovitelný zemní plyn se získává z bioplynu, plynu bohatého na metan, který vzniká při zkamenělinách organického odpadu, jako je kuřina, kaly z kanalizací nebo skládkové organické látky. Obnovitelný zemní plyn může motorům umožnit efektivní dosažení uhlíkové neutrality. V některých případech, například když je bioplyn vedlejším produktem přirozeně se vyskytujícího zkratu a byl by uvolněn do atmosféry, ne-li pro jeho použití jako palivo, může být obnovitelný zemní plyn dokonce i uhlíkově negativním palivem. Přiměřeně zpracovaný obnovitelný zemní plyn je téměř nerozlišitelný od zemního plynu. Lze jej používat ve všech vozidlech na zemní plyn a v mnoha průmyslových aplikacích, jako je například výroba energie.
Směsi zemního plynu a vodíku – výhody a výzvy
Zelený vodík lze smíchat se zemním plynem a vstřikovat do potrubí na zemní plyn. To automaticky snižuje emise uhlíku při všech aplikacích na zemní plyn, které obsluhuje potrubí. Používání potrubních systémů k distribuci palivových směsí, které zahrnují vodík, není nové, a například se používá již řadu let na ostrově Oahu na Havaji (USA).
Plynové inženýry po celém světě jsou příčinou proveditelnosti mísení ekologického vodíku do jejich distribučních systémů. Různé pilotní programy plánují zavádění znovuprodukovaného vodíku do plynovodů na zemní plyn a nahrazení až 20 % obsahu zemního plynu v distribučních systémech podle objemu. Výhodou je okamžité snížení emisí skleníkových plynů. O vyšších koncentracích vodíku se však předpokládá, že přinášejí mnoho problémů, pokud jde o dopad paliva na infrastrukturu a plynové spotřebiče.
Zelený vodík a proč by to mohlo být ekologickou dopravou budoucnosti
Zelený vodík, nebo vodík vyrobený z obnovitelné energie, může být zeleným nosičem energie budoucnosti. Zelený vodík může fungovat jako zdroj pro elektrická vozidla s palivovými články i vozidla vybavená spalovacím motorem, speciálně upraveným pro vodík. Při napájení zeleným vodíkem je palivový článek ve spojení s elektrickým motorem často účinnější než motor s vnitřním spalováním běžícím na benzin.
Osobní vozidla na vodík jsou dostupná již řadu let, ale hlavní odvolání se neobdržela. Vzhledem k rostoucímu objemu obnovitelných zdrojů energie a provozu vodíkových čerpacích stanic, zejména v Kalifornii (USA), může vodík pro těžká užitková vozidla dávat mnohem větší smysl. Proto cummins Inc. v současné době vyvíjí 15litrový a 6,7litrový vodíkový motor.
Methanolu; palivo, které je třeba zvážit při vaší cestě dekarbonizace
Metanol, známý také jako dřevěný alkohol, je slibným přenašečem energie, který je dnes primárně získáván ze zemního plynu. Metanol se v současné době vyrábí ze ekologického vodíku jen zřídka, avšak v blízké budoucnosti se tato změna předpovídá.
Na rozdíl od vodíku je metanol kapalinou při okolní teplotě, což usnadňuje skladování a manipulaci. Může být snadno syntetizován z vodíku při použití dobře znajíizovaných průmyslových procesů. Metanol je vysokooktanové palivo, které ve správném motoru může sedět výkonu motorové nafty. Lze jej používat v nejrůznějších aplikacích, včetně paliva pro spalovací motory. Metanol je vlastně výkonnostní palivo, které se používá po celá desetiletí v závodních vozidlech, jako jsou automobily Indy nebo nákladní automobily v Indianě. Především z bezpečnostních důvodů je snadnější použít metanolové požáry, které se zkapalní a spalují bez kouře.
Čpavek a zelený čpavek - jak lze porovnávat s jinými alternativními palivy?
Stejně jako metanol je i čpavek dalším energetickým nosičem, který lze vyrobit ze ekologického vodíku. Jako kapalina je snadnější skladovat a přepravovat po silnici, železnici nebo plavidle než plynný vodík. Je však toxická pro lidi a při spalování vytváří emise NOx, ale věří, že tyto výzvy lze zvládnout pomocí dalších zařízení a bezpečnostních opatření.
Zelený čpavek je slibnou náhradou amoniaku získávaného tradičními prostředky v průmyslových aplikacích, jako je výroba aditiva. Zelený čpavek lze také použít k pohonu spalovacích motorů, i když se nejlépe hodí pro velmi velké motory, jako jsou motory používané k lodnímu pohonu. Dodavatelský řetězec pro zelený čpavek však dosud není dostatečně dostatečný pro široké přijetí. Zatímco čpavek je mnohem snazší skladovat než vodík, má výrazně nižší měrnou energii než nafta. To vyžaduje větší palivové nádrže, než by používal srovnatelný naftový motor. Důležité je si uvědomit, že stav osvojení si mezi alternativními palivy se může lišit.