Ve Spojených státech odpovídají středně těžká a těžká vozidla za přibližně čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů v dopravě. Jsou také příčinou přibližně třetiny emisí NOx z mobilních zdrojů. Není divu, že o snížení emisí je požádáno odvětví komerční dopravy.
Je nutné omezit emise skleníkových plynů i běžných znečišťujících látek. Vládní regulace nejsou jediným faktorem, který tato omezení ov ědí. Rostoucí nároky zákazníků, kteří dávají přednost obchodování s poskytovateli služeb šetrnějšími k životnímu prostředí, jsou další. Některé společnosti se také domnívají, že k zajištění dlouhodobé udržitelnosti svého podnikání je nutné snižovat emise.
Přepínání na vozidla s vodíkovými motory může v četných aplikacích poskytovat řadu dalších výhod.
Vodíkové motory a snižování emisí skleníkových plynů
Vodík je palivo bez uhlíku. Užitková vozidla nebo zařízení s těmito motory mohou urychlit dekarbonizaci díky více než 99% snížení emisí uhlíku. Více informací o tom, jak vodíkové motory fungují v silničních aplikacích, se dozvíte více.
Pokud bude používán zelený vodík, budou mít tato vozidla také nízké až nulové emise skleníkových plynů "do vrtu".
V souvislosti s fosilními palivy se emise z vrtu do čerpadla skládají ze všech emisí skleníkových plynů před palivem vozidla. To jsou také výsledné emise z procesoru, zpracování a přepravy paliva až do doby, kdy je vydána v čerpací stanici. Kromě toho emise vodíku z vrtu do čerpadla zahrnují emise způsobené činnostmi potřebnými pro výrobu a dodávku paliva.
Šedý vodík má vysoké emise od vrtu do čerpadla. Vyrábí se z metanu při běžném průmyslovém procesu. Proto se k omezení emisí skleníkových plynů vozidla nepoužívá šedý vodík.
Zelený vodík se naopak vyrábí pomocí procesů, které neuvolňují žádné skleníkové plyny. Například elektrolýza vody využívající obnovitelnou energii je způsob výroby ekologického vodíku.
Žádné palivo není zcela bez emisí skleníkových plynů z vrtu. Plně dekarbonizovat všechny činnosti spojené s dodávkou paliva není možné. Zelený vodík se však blíží k nulovým uhlíkovým emisím, jak může jakékoliv palivo.
Vodíkové motory a emise běžných znečišťujících látek ve vzduchu
Produkt spalování vodíku je primární vodní pára, jednoduše proto, že vodíkové palivo nemá jiné prvky, jako je uhlík nebo síra. Konkrétně u vodíkových motorů neexistují žádné emise uhlíku přímo z paliva. Při používání ekologického vodíku navíc neexistují žádné emise skleníkových plynů z výroby vodíku.
Vodíkové motory však mohou generovat malé množství molekul NOx. NOx je produktem reakce mezi molekulami dusíku a kyslíku přítomnými ve vzduchu. Probíhá při teplotách spalování ve válcích motoru. Aby se zabránilo uvolňování přebytečného množství NOx, budou vozidla s vodíkovým motorem vyžadovat systém následného čištění výfukových plynů k odstranění NOx z výfukových plynů.
Výroba a provoz vodíkových motorů se stávajícími zdroji
Používání vodíkových motorů také pomáhá životnímu prostředí s ohledem na omezení emisí. Vodíkové motory jsou podobné běžným spalovacím motorům, což přináší výhody provozovatelům vozového parku. Výroba vodíkových motorů může probíhat úsporně a v rozsahu s využitím stávajících továren. Při použití v určitých komerčních aplikacích není potřeba hustá palivová infrastruktura. Například vodíkové autobusy mohou každou noci tankovat pomocí čerpacích stanic v centrálním autobusovém depu. Díky těmto vlastnostem se vodíkové motory v mnoha aplikacích jednodušeji používají než vodíkové palivové články.
Používání vodíkových motorů ve středně těžkých a těžkých aplikacích, které se zhorskuje, povede k větší dostupnosti ekologického vodíku. Zároveň ponese vůdky při výrobě komponentů pro skladování vodíku používaných v jiných vodíkových technologiích. Díky tomu jsou vodíkové motory dobře umístěny pro maximální úsporu vodíku a inkarbonizace zrychluje tempo dekarbonizace.
Pokud máte zájem dozvědět se více, nezapomeňte se podívat na odpovědi na často kladené otázky týkající se vodíkových motorů.
Nikdy nechytejte novinky a zůstaňte napřed. Přihlaste se níže a získejte nejnovější informace o technologiích, produktech, novinkách z oboru a dalších oblastech.