Co je životnost naftového motoru?
Naftové motory jsou robustní stroje, které mají delší životnost, než byste mohli očekávat. Životnost průměrného naftového motoru je kdekoli od 400.000 mil do 1.000.000 mil, zatímco průměrná životnost plynového motoru je přibližně 200.000 mil. Proč to je? Naftové motory jsou navrženy jinak, než motory určené k předsudkům, což znamená, že mají více místa pro volný pohyb oleje. To umožňuje komponentům motoru pracovat déle na optimálních úrovních. Dalšími klíčovými faktory v odolnosti vznětových motorů je jejich celková konstrukce a použití ve srovnání s jinými motory.
Jak diagnostikovat problémy s naftovým motorem?
Problémy s naftovými motory mohou významně ovlivnit životnost. V běžném provozu se můžete setkat s běžnými problémy s naftovými motory. Nejpřesnější metodou diagnostiky problémů s motorem je obrátit se na výrobce motoru a získat jejich vhled do řešení. Kromě toho je zde pár běžných problémů s naftovými motory.
- Černý kouř: Černý kouř, který je společným prvkem starých motorů lokomotiv, je jasné znamení vážného problému s vaším naftovým motorem. Černý kouř má několik příčin, jako je vadné vstřikovací čerpadlo, vadný ventil EGR nebo něco tak jednoduchého, jako nízké provozní teploty. Čištění vzduchového systému je vynikajícím prvním krokem, který je v boji proti tomu, ale v konečném důsledku byste se měli poradit s odborníkem.
- Pevné starty: Chladnější podmínky mohou běžné vést k tvrdým startům naftových motorů. Počasí je pouze katalyzátor, který vede k problému těžkého spouštění motoru. Tvrdý start nebo zákaz startu může být způsoben vadnými žhavícími svíčky, baterií z důvodu zkratu nebo problémem s palivovou soustavou, které je třeba vyjmenovat.
- Kontaminované palivo: Díky vyšší viskozitě má motorová nafta vyšší šanci na kontaminování. Voda, sazí a jiné nečistoty představují kontaminanty paliva. Tankování je jednoduchá oprava, ale pokud tento problém nemůžete zachytit dostatečně brzy, budete muset motor přinést profesionálovi, který bude opraven.
Tyto problémy a řešení naftových motorů se obtížně řídí samy o sobě. Kdykoli můžete identifikovat závažný problém s motorem, je problematický, aby ho odvezete specialistovi nebo se obraťte na výrobce. Motory mohou být pevné, ale pouze správně u profesionálů. Chcete-li získat spolehlivé profesionály, zvažte možnost dostat všechny své problémy s naftovým motorem společnosti Cummins. Naše motory a servis jsou nejlepší ve své třídě.
Jak často by měl být naftový motor servisován?
V závislosti na výkonu motoru se liší, jak často je nutné jej opravovat. Bezpečnou praxí by bylo mít každý šest měsíců servis naftového motoru. Přinejmenším je třeba se na něj jednou ročně podívat, aby se ujistila, že je vše v pracovním stavu. To není konkrétní pravidlo, protože typ naftového motoru a k čemu se používá, bude mít významný dopad na to, jak často bude nutné opravovat. Servisní příručka Cummins je skvělým zdrojem, který poskytuje plány údržby na základě typu výrobku.
Dalším klíčovým prvkem při servisu naftového motoru je variace. Například nákladní automobil na dlouhé vzdálenosti, který pracuje několik stovek mil denně, bude mít odlišnou potřebu servisu/údržby než osobní automobil s naftovým motorem, který by musel být servisován pouze jednou za šest měsíců.
Dalším příkladem této varianty jsou těžební nákladní automobily. Náklady přepravují téměř celý den ve velmi znečištěném prostředí několik týdnů a měsíců, takže jejich potřeby údržby/servisu budou znovu velmi jiné než u dálkového nákladního vozidla nebo běžného komerčního automobilu.
Kdo dělá nejvíce naftových motorů na světě?
Můžeme vám nabídnout zaměstnání a právě teď čtete jeden z jejich pravnuk. Náš vlastní talentovaný tým ve společnosti Cummins je jedním z předních světových výrobců naftových motorů. V roce 2018 dodala společnost Cummins nejvíce naftových motorů třídy 8. V témž roce se ve vozech třídy 8 používalo 309 701 naftových motorů a Cummins z nich měl na starost 38,3 %
Jaké jsou druhy naftových motorů?
Typy naftových motorů jsou nejčastěji určeny velikostí. Existují tři typy: malé, střední a velké naftové motory.
- Malé: Malé naftové motory mají velmi nízký výkon, a to maximálně 288 koňských sil. Jde také o přímé vstřikování, řadové, čtyř nebo šestiválcové motory. Vzhledem ke své relativní velikosti a výkonu se nejčastěji vyskytují v menších nákladních vozidlech nebo automobilech. Z těchto tří typů se jedná o nejčastěji vyráběný naftový motor.
- Střední: Střední naftové motory jsou krokem od malých. Mohou vyprodukovat až 1.000 koňské síly. Některé motory V-8 a V-12 této skupiny. Tento typ motoru se běžně používá v těžkých nákladních vozidlech.
- Velké: Na této úrovni diskutujeme o vážném výkonu. Velké naftové motory se používají k pohonu vlaků, lodí a dalších velkých vozidel nebo zařízení. Pracují s výkonem přesahujícím 1.000 hp.
Jsou moderní naftové motory čisté?
Naftové motory jsou známé tím, že během používání emitují plyny a sazí, jsou čistší, než si můžete myslet. Pozitivním vedlejším produktem předpisů Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) je, že naftové motory jsou čistší, než kdy byly. Vzhledem k zdravějším a efektivnějším motorům mohou vydržet 30 let nebo více. Přestože žádný vnitřní spalovací motor (ICE) neprovozuje 100% čistotu, koncept čisté nafty funguje ve společnostech, jako je Cummins, již delší dobu. Bionafta je jen jedním ze způsobů, jak se snažíme vytvářet čistší alternativy. Cummins, jako všichni ostatní výrobci motorů, certifikují motory pouze pro splnění předepsaných paliv registrovaných u EPA (nebo jiného místního kontrolního úřadu).
Jaké jsou nevýhody naftových motorů?
Než budeme detailovat některé z nevýhod používání naftových motorů, máme pocit, že je důležité nejprve využít některé výhody. Dvěma nejzákonnějšími výhodami, které poskytují, jsou naftové motory, jsou odolnější a spolehlivější než motory se zkamenělovými motory. Na vznícení paliva nevyžadují zapalovací svíčky. Naftové motory mají také lepší úsporu paliva než motory se spalovacími motory. S tím se říká, že naftové motory se používají ve vozidlech, strojích a dalších projektech, kde by motory z předsudků jednoduše nebyly schopny plnit úkoly.
Velkou nevýhodou používání naftových motorů, které s nimi většina lidí používá, je jeho dopad na životní prostředí. EPA komentuje, že " Emise z naftových motorů přispívají k výrobě přízemního ozonu, který poškozuje plodiny, rosty a další ozon v ozonu. Produkují se také kyselé dešťy, které postihují biopaliva, dodávají se a proudí a vstupují do lidského potravinářského řetězce vodou, produkují, zkřehnou a loví ryby." Proto společnost Cummins neustále pracuje s novými iniciativami na vytváření čistší budoucnosti pro naftové motory.
Naftové motory jsou za určitých okolností preferovanou možností, ovšem jejich používání má stále určité nevýhody. Za jeden stojí naftové motory v průměru více na palivo než motory z důvodu zkamenělého motoru. Výše uvádíme, jak by tyto motory mohly vydržet více než 30 let. To znamená, že tyto motory budou pracovat déle a intenzivněji než jeho protějšky, což pak povede k nákladným službám, aby byly v dobrém pracovním stavu.
Výhody a nevýhody diskriminace a nafty se víceméně ztotožňují s potřebami praktického využití dané osoby nebo organizace. Pro rozsáhlý provoz je ve většině případů nutné mít k dispozici velké naftové motory. V každém případě vám spolupráce s výrobcem, jako je Cummins, zajistí, abyste získali nejlepší motor pro své potřeby.
Fungují naftové motory na obnovitelnou naftu?
Snadnější způsob odpovědi na tuto otázku je jeho rámečka jako "mohou naftové motory fungovat na obnovitelnou naftu?". V takovém případě ano. Obnovitelná nafta je vhodná pro použití v naftových motorech. Oznámili jsme kompatibilitu s vybranými obnovitelnými naftovými motory pro naše motory B6.7 a L9. Tento druh paliva je vynikajícím krokem správným směrem k boji proti nevýhodám spojeným s používáním nafty.
Cummins: přináší naftu k novým neschůdkům
Neustále hledáme způsoby, jak produkty maximálně vyu ít. Víme, že naftové motory nabízí mnoho možností, ale žádný jiný výrobce není tak spolehlivý jako náš tým ve společnosti Cummins.
Kontaktujte nás dnes a zjistěte, co vám můžeme poskytnout.