Rozruch s vodíkovými spalovacími motory

Hledejte energetická řešení pro dekarbonizaci užitkových vozidel a mimosilničních zařízení, které se 20. léta ujala zajímavého obratu, kdy společnost Cummins získala elektřinu.
Vývoj cummins a spalovacích motorů na vodík (ICE)
Náš program vývoje motorů poháněných vodíkem je jedním z našich nejnovějších kroků k rozvoji technologií s nulovými emisemi uhlíku. Zákazníci si toho všímají, a vlády také.
Podle některých reakcí to vypadá, jako by společnost Cummins právě vynalezla spalovací motor (ICE).

Vývoj produktů je samozřejmě již v počátku, ale je to tak, že vypadá velmi slibně a jsem nadšený ze schopnosti vodíkového motoru prakticky eliminovat emise CO2.
Návěsová kabina třídy 8 poháněná vodíkovým LED vyprodukuje v porovnání s svým protějškem poháněným naftovým motorem o 144 metrických tun CO2 ročně. Tyto informace jsou v souladu s modelem emisí skleníkových plynů (2027) agentury EPA pro středně těžká a těžká vozidla (100) agentury EPA.
Výsledkem je úspora 1.437 metrických tun CO2 po celou dobu životnosti tohoto vozidla - tedy téměř 575 kusů horkých vzduchů plného co2 na obloze. Dokážete si představit, co může flotila vodíkových vozidel ICE udělat, pokud je to jen jedno vozidlo?
Proč vodíkové ICEs?
Vodíkové ICEs jsou ideální nízkonákladové řešení s nulovými emisemi uhlíku pro vysoký faktor zatížení a vysoké využití. V klidu se nacházejí aplikace, kde elektrická bateriová řešení nemohou splnit provozní požadavky a palivové články nejsou dosud úsporně životaschopné.
Do dnešních nákladních vozidel se vejde vodíkOVÝ ICE, pracuje s dnešními převodovkami a bezproblémově se integruje do stávajících servisních sítí a postupů v oboru. Koncoví uživatelé pozitivně reagují na potenciál vodíkového motoru díky palivu s nulovými emisemi uhlíku a jeho známým technologiím.
Podobně přináší uvedení vodíkového motoru výhody i dalším způsobům, jak dosáhnout nulové uhlíkové budoucnosti, jako jsou vodíkové palivové články. Vytvořením životaschopného využití a poptávky po vodíku v blízké budoucnosti můžeme urychlit budování vodíkové infrastruktury a zvýšit výrobu skladovacích nádrží vozidel v měřítku. Oba pokroky jsou potřebné pro široké zavádění pohonných jednotek s palivovými články.
Jak se vodíkový ICE dostane na trh?
Můžete říci, že jsme ve společnosti Cummins měli inherentní výhodu při zkonstruování tohoto programu, který staví na desetiletích zkušeností a je významným hráčem v motorech na zemní plyn.
Dochází k významnému opětovnému použití příslušných komponentů motoru, což pohání úspory v rozsahu a zároveň poskytuje spolehlivost a odolnost ve stejné míře jako u naftových motorů.
Důležité je však také upozornit, že díky desetiletím zkušeností se zážehovými motory přicházejí znalosti, které využijeme k tomu, abychom do popředí přinášeli různé technologie.
Náš program vývoje motorů poháněných vodíkem plánoval využívat zcela nové platformy motorů. Cílem je dosáhnout účinnějšího a vyššího měrného výkonu díky flexibilním systémům horní vačkové vačkové soustavy, vylepšenému chlazení a omezení tření.
Tyto platformy jsou vyvíjeny tak, aby se zabránilo omezení výkonu a dalším kompromisům spojeným s přeměnou dnešních naftových motorů nebo motorů na zemní plyn na vodíkové palivo.
Kromě toho jsme navrhli pokročilou optimalizovanou spalovací komoru pro míchání paliva, pohyb náboje a výrobu turbuky. Tento design je rozhodující pro rychlé spalování vodíku, aby se maximalizoval měrný výkon a účinnost.
Včasné testování těchto a dalších pokročilých řešení rychle ověřuje naše očekávání.
Co dalšího je dalšího ve vývoji VODÍKU ICE?
Dalším krokem v naší inovaci vodíkových motorů je sladění výkonnostních schopností pohonné jednotky s aplikacemi, které nejvíce vyhovují tomu, aby v blízké budoucnosti nalezly životaschopná řešení s nulovými emisemi uhlíku.
Vodíkové ICEs vytvoří nové a atraktivní řešení, kde jsou pro zákazníky zásadní vysoké faktory zatížení a vysoké využití zařízení. Program vývoje vodíkových motorů s vlnou nadšení a možností na obzoru má potenciál rozšířit volitelnou pohonnou jednotku zákazníků.
Řešení významných problémů není pro společnost Cummins nic nového. Právě to děláme již více než sto let a inovace patří do naší DNA.
Jen za posledních 25 let jsme dosáhli znamenitých snížení kritérií motorů pro emise NOx a pevných částic (PM). Působivá byla také zlepšení palivové účinnosti a odpovídající snížení emisí CO2.
V příštích několika letech se náš program vývoje vodíkových motorů ujme výzvy v oblasti dodávek paliva s nulovými emisemi uhlíku. Cílem našeho programu je udržet si všechny vlastnosti výkonu, které od společnosti Cummins zákazníci očekávají.
Když k tomu přidáte naši již rozmanitou sadu dostupných technologií, je na dosah cesty k hromadnému zavádění udržitelnějších řešení z hlediska životního prostředí.