Silniční i terénní, komerční i průmyslová řešení společnosti Cummins jsou hnací silou nejinovativnějších vozidel a aplikací na světě poháněných nízkouhlíkovou energií, schopných pomáhat při plnění všech vašich potřeb, velkých i malých.
Aplikace po celém světě
Snažíme se o co největší dopad s co nejmenší stopou. Naše špičkové bateriové a vodíkové aplikace jsou zde, aby spolehlivým a zodpovědným způsobem dodávaly energii vašemu světu – bez ohledu na to, kam se potřebujete dostat.

Autobusy
Od plně elektrických školních autobusů až po městskou dopravu poháněnou vodíkovými palivovými články - společnost Cummins nabízí nejpokročilejší řadu nízkoemisních dopravních prostředků, díky nimž jsou místa, kde žijeme, ještě příjemnější pro život.

Nákladní vozidla
Víme, že váš náklad se musí dostat do cíle. Proto naše robustní elektrické a vodíkové nákladní automobily – od těžkých přes střední až po lehké – zajišťují nebývalý výkon bez kompromisů.

Vlaky
Budoucnost čisté železnice je tady. Společnost Cummins spolupracuje s provozovateli tranzitní dopravy na globálním přechodu na nízkouhlíkový dopravní systém.

Lodě a přístavy
Společnost Cummins stojí v čele úsilí o snižování a řízení dopadu velkých komerčních přístavů a námořních plavidel na životní prostředí.

Mimosilniční
Společnost Cummins vyvíjí novou generaci elektrifikovaných systémů, které mají zlepšit náročné pracovní podmínky na trzích s mimosilničními vozidly tím, že snižuje emise z vozidel.

Stabilní napájení
Společnost Cummins nastavuje standard pomocí špičkových palivových článků a poskytuje tak spolehlivý kritický výkon a bezpečné záložní napájení.

Nabíjením kupředu
Společnost Cummins zajišťuje celé elektrifikované řešení – od dopravních systémů s nulovými emisemi, které lze plně nabít za méně než osm hodin, až po velmi důležité komponenty, jako jsou odborně integrované akumulátory. Výsledkem je maximální výkon a síla při nižších nákladech na údržbu motoru, servis a palivo.

Obrovský potenciál
Společnost Cummins nyní nabízí kompletní řadu napájecích modulů vodíkových palivových článků a jejich sestav pro všechna elektrická vozidla a energetické aplikace po celém světě. Tento čistší zdroj energie, který vyrábí elektřinu tiše, efektivně a s nulovými emisemi uhlíku, má všechny praktické vlastnosti tradičních paliv, ale má neomezené výhody, kterými zlepšuje náš svět.