Důvěryhodná řešení pro státní správu a obranu

Bez ohledu na úkol máme širokou škálu přizpůsobitelných řešení, která podporují jak novou výstavbu, tak prodlužují životnost globálních námořních obranných platforem.

Ujistěte se, že jste připraveni na misi

Uvedení produktu na trh

Žralok ve vodě

Loďařská společnost Metal Shark se sídlem v Louisianě vyvíjí pro námořní pěchotu Spojených států systém bezpilotního plavidla s dlouhým dojezdem (LRUSV).

Podívejte se, jak to funguje

Vyjeďte si na vodu – a zůstaňte tam

qsk19

Použitý motor

QSK19 pro námořní dopravu

Získejte výkon až 800, lepší stabilitu při volnoběhu a konstrukci, která odolá i těm nejnáročnějším podmínkám.

Prohlédněte si jej nyní
KTA50

Použitý motor

KTA50 pro námořní dopravu

Naše řada KTA, která se osvědčila po více než 25 let v náročných námořních prostředích, poskytuje výkon a spolehlivost, které potřebujete k řešení jakýchkoli výzev.

Prohlédněte si jej nyní
motor qsb6.7

Použitý motor

QSB6.7 / QSB7 fpro námořní dopravu

Tento motor s výkonem od 247 do 542 hp je důvěryhodný pro místní samosprávy a armádu po celém světě.

Prohlédněte si jej nyní

Cummins v akci

+

Malý národ, velké mořské území

Ostrovní stát Mauricius používá k hlídkování ve svých rozlehlých vodách rychlé záchytné čluny. Dvojice motorů Cummins QSC 8.3L dodává každému plavidlu 1,000 hp.

Naše práce
+

Výstavba mostů

Americká armáda investovala do své flotily mostních montážních člunů (BEB) nákupem téměř 400 BEB Birdon řady II, všechny poháněné motory Cummins.

Naše práce
+

Cummins na hlídc

Aby indonéská vláda pomohla udržet vody bezpečné pro všechny námořníky, monitorují její pobřeží pátrací a záchranné lodě poháněné společností Cummins.

Naše práce

Zjistěte více o vládních řešeních

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.