Spolehlivé námořní motory a generátory
Ať už přepravujete náklad sem a tam po Mississippi, nebo se s rodinou plavíte po Středozemním moři, máme pro vás lodní motor nebo generátor.
Cummins v akci
Vyjeďte si na vodu – a zůstaňte tam

Použitý motor
B4.5
Motor B4.5 poskytuje velký výkon v nejmenším námořním balení, a to jak pro pro pohon, tak i pomocné aplikace. Tento motor je tichý a spolehlivý, díky čemuž je ideální pro zákazníky hledající mezi 110 a 250 hp nebo od 76 kW do 186 kW.

Představený generátor
Námořní generátory Onan 4 kW - 65 kW
Naše námořní generátory Onan, které upřednostňují stavitelé lodí, kapitáni, vlastníci a loděnice, dodávají čistý výkon v řadě modelů, včetně variant s ochranou proti vznícení.

Použitý motor
QSK60
QSK60 byl původně navržen pro komerční námořní využití, avšak nyní je jeho spolehlivý výkon dostupný také s certifikacemi IMO III a Tier 4.