Spínací stanice
Cummins Power Generation je lídrem v oboru v navrhování nejspolehlivějších a nejpokročilejších paralelních spínacích stanic. Využívá nejmodernější technologii a architekturu PowerCommand® k přesnému ovládání a řízení zdrojů pro zajištění dodávky energie do zátěže.
Nabízíme nízkonapěťové paralelní rozváděče uvedené na seznamu UL 891 nebo UL 1558 pro aplikace od 208 do 600 voltů. Kromě toho jsou pro vysokonapěťové aplikace k dispozici paralelní spínací stanice středního napětí vyrobené podle normy ANSI C37.20.2.
Použití
Přehled:
Cummins Power Generation navrhuje spolehlivá řešení paralelního napájení již od 1960 pro širokou škálu aplikací. V roce 1995 představila společnost Cummins Power Generation první plně integrované digitální ovládání PowerCommand® v celé řadě komerčních generátorových souprav. Tyto sofistikované řídicí systémy jsou jedinou zcela integrovanou platformou v oboru, která integruje řídicí a ochranné funkce motoru a alternátoru do spolehlivého společného systému.
Digitální paralelní systémy PowerCommand® od společnosti Cummins Power Generation poskytují více funkcí a robustní ovládání než jakýkoli jiný paralelní systém, který je dnes k dispozici. Tyto systémy využívají běžné řídicí bloky s komponenty testovanými na prototypech a poskytují požadované funkce a výkon. Srdcem paralelního systému Cummins je digitální řídicí jednotka PowerCommand® Digital Master Control (DMC) určená k přímému propojení s ovládacími prvky paralelního systému Cummins a ovládacími prvky přepínačů napájení.
DMC je určen pro nízkonapěťové nebo středněnapěťové, izolované a užitkové paralelní aplikace a poskytuje funkce a řízení na úrovni systému.
Nízké napětí
systémy řízení výkonu

Střední napětí
systémy řízení výkonu

Ať jste kdekoli, ať máte jakoukoli práci, odbornost společnosti Cummins je vám vždy k dispozici
Společnost Cummins nabízí zákazníkům bezkonkurenční klid, pokud jde o servis a údržbu součástí paralelních systémů. Nejlepší možnosti poprodejního trhu ve své třídě prostřednictvím vašeho specializovaného místního kontaktu, podporovaného globálním systémem servisních techniků, inženýrů, 8.00 prodejních míst a 500 distribučních zařízení dílů ve více než 190 zemích na 6 kontinentech.