Onan SD20 pro komerční mobilní aplikace
Onan SD20 pro komerční mobilní aplikace
Frekvence (Hz) 60
Certifikace EPA Tier 4
Použití
Komerční mobilní
Dostupné oblasti
USA a Kanada
Přehled:
Řada standardních naftových generátorů (SD) je určena pro náročné komerční aplikace, které nevyžadují krytí. Onan SD20 je nejnovějším modelem této řady, který rozšiřuje výkon až na 20kW. Aplikace s úzkými podvozky, jako jsou mobilní velitelská centra, mobilní zdravotnická vozidla a vozové parky záchranných složek, ocení flexibilitu několika bodů připojení rozhraní a kompaktní rozměry. Onan SD20 je vyvrcholením více než 100 let zkušeností společnosti Cummins v oblasti výroby elektrické energie a je podporován nejlepší servisní sítí ve své třídě.